Gamme de mesure0,05 à 20 mg/l NH4-N 0,5 à 50 mg/l NH4-N 1 à 100 mg/l NH4-N 0,5 à 50 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 1000 mg/l NH4-N
Température de process4 à 40 °C (39 à 104 °F)
Pression de processSans pression
Méthode de mesureConformité avec le principe de mesure colorimétrique standard – méthode du bleu d'indophénol – selon ISO 7150-1, DIN 38406-5 et GB 7481-87
Gamme de mesure0,05 à 2,5 mg/l PO4-P (méthode bleue) 0,05 à 10 mg/l PO4-P (méthode bleue) 0,05 à 10 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 2,5 à 500 mg/l PO4-P (méthode bleue) 0,5 à 20 mg/l PO4-P (méthode jaune) 0,5 à 50 mg/l PO4-P (méthode jaune) 0,5 à 50 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 1000 mg/l PO4-P (méthode jaune)
Température de process4 à 40 °C (39.2 à 104 °F)
Pression de processA la pression atmosphérique, < 0,2 bar
Gamme de mesure0 à 5 mg/l de chlore total ou 0 à 20 mg/l de chlore total
Température de process0 à 55 °C, sans congélation (32 à 130 °F)
Pression de process1 bar relatif(14,5 psi relatif) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Méthode de mesureLe chlore total comprend le chlore libre (HOCl, OCl-) et le chlore combiné (chloramines) Tous les composants sont réduits à l'électrode de travail Quasi indépendant du pH
Température de process+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non congelable
Pression de process1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolu
Méthode de mesure- Système à 2 électrodes - Conversion de l'ozone en un signal courant en nA - Signal courant prorportionnel à la concentyration en ozone - La mesure n'est pas dépendante de la valeur du pH
Avez-vous besoin d'aide pour choisir et dimensionner votre prochain appareil?
Sélectionnez, dimensionnez et configurez confortablement les produits les mieux adaptés à vos tâches de mesure et à votre application.
Protection de l'environnement, qualité constante des produits, optimisation et sécurité des process – voici quelques-unes des raisons pour lesquelles l'analyse physico-chimique des liquides est devenue indispensable. Les liquides tels que l'eau, les boissons, les produits laitiers, les substances chimiques et pharmaceutiques doivent être analysés jour après jour. Nous vous accompagnons dans la réalisation de toutes vos tâches de mesure avec un savoir-faire en matière d'applications et des technologies de pointe. Venez découvrir notre gamme complète et choisissez le produit le mieux adapté aux besoins de votre process.
Endress+Hauser a reçu le Frost & Sullivan’s global Company of the Year Award pour l'instrumentation dans l'analyse de l'eau.
Cette vidéo montre comment Memosens permet le contrôle précis des processus et une maintenance optimisée.
La valeur de pH d'un liquide peut être calculée au moyen du principe de mesure potentiométrique. Cette vidéo présente ce principe de mesure et son mode de fonctionnement.
La conductivité d'un liquide peut être mesurée en utilisant les principes de mesure de conductivité. Cette vidéo montre comment le principe de mesure fonctionne.
Les nutriments, métaux ou composants de carbone dans un liquide peuvent être mesurés en utilisant le principe de mesure colorimétrique. Cette vidéo montre comment le principe de mesure fonctionne.
Cette vidéo montre comment la conception unique et le principe d'étanchéité des sondes rétractables d‘Endress+Hauser garantissent une manipulation sûre et évitent toute contamination des processus d'hygiène.
Endress+Hauser a reçu le Frost & Sullivan’s global Company of the Year Award pour l'instrumentation dans l'analyse de l'eau.
Cette vidéo montre comment Memosens permet le contrôle précis des processus et une maintenance optimisée.
La valeur de pH d'un liquide peut être calculée au moyen du principe de mesure potentiométrique. Cette vidéo présente ce principe de mesure et son mode de fonctionnement.
La conductivité d'un liquide peut être mesurée en utilisant les principes de mesure de conductivité. Cette vidéo montre comment le principe de mesure fonctionne.
Les nutriments, métaux ou composants de carbone dans un liquide peuvent être mesurés en utilisant le principe de mesure colorimétrique. Cette vidéo montre comment le principe de mesure fonctionne.
Cette vidéo montre comment la conception unique et le principe d'étanchéité des sondes rétractables d‘Endress+Hauser garantissent une manipulation sûre et évitent toute contamination des processus d'hygiène.
Avantages
Des capteurs standard aux stations de mesure complètes – nous proposons une technologie de pointe pour tous les paramètres d'analyse des liquides.
Nos appareils de haute précision vous aide à améliorer le rendement et la qualité des produits ainsi que la sécurité des process.
Des interfaces et des protocoles de communication de pointe vous permettent d'intégrer facilement vos appareils dans vos process et vos systèmes de gestion des équipements.
Que ce soit en laboratoire, dans l'industrie de process ou les utilités, bénéficiez de notre savoir-faire et de notre expertise pour optimiser votre application.
En tant que principal fournisseur d'instruments de mesure d'analyse, nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de vos appareils – dans le monde entier.
Téléchargements
Plus de contenus
Experts en nutriments, paramètres totalisateurs et métaux
Préleveurs, analyseurs, capteurs in situ et services pour le prélèvement et la mesure automatisés de nutriments, paramètres totalisateurs et métaux
En optant pour la plateforme Liquiline, vous faites le choix de dépenser moins d’argent dans la gestion de stocks, de réduire les temps d’installation et d’accroître la sécurité de vos process !
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .