Endress+Hauser Flow
Endress+Hauser Flow
2330 Endress Place
Greenwood, IN 46143
Etats-Unis
À partir de son usine de Greenwood, Endress+Hauser Flow dessert les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili, et d’autres pays d’Amérique latine. Le champ de production et d’assemblage de Greenwood couvre les principes de mesure électromagnétique, Coriolis, vortex, à ultrasons, thermique massique, ainsi que les produits spéciaux, l'étalonnage et la logistique. L’usine dispose des plus grandes et plus précises installations d’étalonnage de production aux États-Unis.
Stefan Grotzer
1996
122
Endress+Hauser Flow USA est une filiale en propriété exclusive d’Endress+Hauser Flow Switzerland
Installation d’étalonnage de production la plus précise et la plus grande des États-Unis avec des capacités allant de 1/12" à 48" (2 à 1 200 mm)
Tests devant témoin en usine personnalisés
Systèmes de qualité : certification ISO 9001:2008, ISO/CEI 17025 (laboratoire d’étalonnage)
Système de management environnemental : ISO 14001 : 2015
Système de sécurité : OSHAS 18001 : 2015
Endress+Hauser Flow
Endress+Hauser Flow
2330 Endress Place
Greenwood, IN 46143
Etats-Unis
Votre centre de compétence pour la mesure de débit aux États-Unis
Taille du fichier: |
|
Nom du fichier: |
Produits et prestations de service pour la mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs
Langue: |
French |
Taille du fichier: |
4.6 MB |
Nom du fichier: |
mesure-de-debit-de-liquides-gaz-et-vapeurs.pdf |