Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Optimisation de la consommation de vapeur pour l'efficacité et la sécurité

La mesure précise de la consommation de vapeur et les paramètres de qualité maximisent les performances de l'échangeur thermique

Point de mesure de la consommation de vapeur et instrumentation installée

L'optimisation de la consommation de vapeur est un défi constant dans les utilités. Facteurs de coûts essentiels, l'approvisionnement en vapeur et l'utilisation de celle-ci doivent être surveillés de près. Mais les gestionnaires d'utilités doivent également veiller à utiliser de la vapeur saturée sèche à 100 % pour maximiser efficacement le transfert de chaleur vers les process clés, tout en protégeant l'échangeur thermique, la tuyauterie et l'instrumentation de l'humidité et des pics de pression. Les technologies et l'expérience d'Endress+Hauser permettent de répondre à ces multiples impératifs.

Chiffres clés

90 %

De vapeur sèche entraîne une erreur de mesure supplémentaire de 5 % en volume et en masse avec les débitmètres à pression différentielle et vortex traditionnels, et une perte d'énergie de 10 % (L'image de droite montre de la vapeur humide avec un titre de 0.9 à travers un hublot lorsque le condensat remonte le long de la paroi de la conduite).

Mesure précise et fiable de toutes les variables de process ©Endress+Hauser
Informations

Mesure précise et fiable de toutes les variables de process

L'efficacité de l'utilisation de vapeur dans un process industriel dépend de la précision de mesure et de surveillance de multiples paramètres de process.

Notre expertise dans le domaine

Grâce à sa vaste gamme d'instruments de mesure couvrant toutes les variables des process à vapeur, dont le débit, la pression, la température, les analyses et le niveau, Endress+Hauser vous aide à transférer efficacement vers vos process la chaleur extraite de la vapeur.

  • Détectez la vapeur humide et mesurez la fraction sèche par calcul de la masse et l'énergie de la vapeur au moyen du débitmètre vortex multivariable Proline Prowirl F 200
  • Surveillez la pression d'alimentation en vapeur avec des capteurs tels que le Cerabar M PMP51
  • Contrôlez la température d'alimentation en vapeur avec la gamme robuste de thermorésistances Pt100 de nos capteurs de température à souder Omnigrad (TM151 et TM152)
  • Analysez la qualité des condensats avec notre gamme Turbimax de capteurs de turbidité, ou avec des capteurs de conductivité Condumax, pour déterminer s'ils peuvent être réutilisés afin de réduire les coûts des produits chimiques
Protection de l'échangeur thermique et du produit ©Endress+Hauser
Informations

Protection de l'échangeur thermique et du produit

Les échangeurs thermiques peuvent être fragiles et provoquer un risque de contact direct avec la vapeur, source de danger pour le personnel tout comme les produits.

Notre expertise dans le domaine

Les technologies d'Endress+Hauser permettent à la fois de renforcer la protection des échangeurs thermiques et d'intervenir rapidement en cas de défaillance.

  • Déterminez si les surfaces de transfert de chaleur sont endommagées en contrôlant la turbidité des condensats avec nos capteurs Turbimax
  • Augmentez au maximum la disponibilité et réduisez au minimum les pertes de production en détectant immédiatement les problèmes
  • Contrôlez la fraction sèche à l'entrée de l'échangeur thermique pour réduire le risque d'endommagement ou de destruction de l'échangeur par un coup de bélier
Contrôle de l'efficacité de l'échangeur thermique ©Endress+Hauser
Informations

Contrôle de l'efficacité de l'échangeur thermique

L'efficacité de l'échangeur thermique peut être compromise aussi bien par des dépôts de magnétite ou d'autres matières, du côté vapeur, que par des dépôts de produit dégénéré, du côté produit. Le rapport coût-efficacité est alors sérieusement impacté.

Notre expertise dans le domaine

Le Memograph M d'Endress+Hauser est un gestionnaire de données d'énergie et d'application destiné à la surveillance et la visualisation en temps réel de la consommation et des performances énergétiques de l'échangeur thermique.

  • Surveillez en temps réel les performances de l'échangeur thermique
  • Détectez rapidement toute dérive dans l'efficacité de l'échangeur thermique
  • Optimisez les interventions pour atteindre un niveau maximal d'efficacité et de fiabilité de production
Vérification des mesures de l'énergie
Informations

Vérification des mesures de l'énergie

L'un des grands défis auxquels sont confrontés les gestionnaires d'utilités consiste à assurer la fiabilité des mesures effectuées pour déterminer l'efficacité de la consommation de vapeur.

Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser propose un service de vérification des mesures de l'énergie visant à contrôler et confirmer la précision des mesures d'efficacité de la consommation de vapeur. Parallèlement à un contrôle de tous les composants du circuit de mesure énergétique et à des recommandations claires pour améliorer la précision des mesures de l'énergie, nos experts techniques procéderont à un étalonnage et une vérification sur site de vos appareils de terrain, avec une interruption minimale de votre process, voire sans aucune interruption.

  • Misez sur la précision attestée des mesures de la vapeur dans tout le circuit de mesure énergétique
  • Optimisez votre consommation de vapeur ainsi que la qualité de votre vapeur afin d'améliorer l'efficacité de production
  • Réduisez les temps d'arrêt et renforcez la sécurité par identification précoce des problèmes

Avantages

Notre offre de produits et de services pour la vapeur repose sur une connaissance approfondie de la gestion de l'énergie et des utilités ainsi que de vos défis quotidiens. Nous proposons une gamme complète d'instruments de mesure précis et fiables pour toutes les variables de process, ainsi que des services et des solutions qui vous garantissent une transparence totale et le respect des normes de gestion énergétique et environnementale. Choisissez Endress+Hauser pour une consommation de vapeur sûre, disponible, transparente et efficace.

Chiffres clés

5 à 15 %

d'économies d'énergie (valeurs types) grâce à des solutions complètes de surveillance de la consommation d'énergie

Chiffres clés

24/7

de sécurité de fonctionnement tout au long du cycle de vie du système vapeur

Chiffres clés

> 60

ans d'expérience dans les utilités

À retenir

Notre offre

Que ce soit grâce à une précision inégalée lors de la mesure de la consommation ou en aidant le client à déterminer les indicateurs clés de performance les plus pertinents, Endress+Hauser est un partenaire de premier plan pour la gestion optimale de la vapeur. Notre gamme complète d'instruments de mesure et de systèmes de surveillance vous offre la garantie que vos process sont alimentés en vapeur saturée sèche à 100 %, pour un transfert de chaleur efficace et une protection optimale de l'équipement.

  • Assurer l'équilibre précis entre masse et énergie dans votre système vapeur grâce à des mesures correctes, avec compensation en ligne par la fraction sèche au moyen de la technologie 2 fils
  • Veiller à la conformité avec les normes de gestion énergétique (ISO 50001) et environnementale (ISO 140001) grâce aux instruments Endress+Hauser à fonctions intégrées pour le diagnostic, la vérification et la surveillance (technologie Heartbeat)
  • Mesurer directement la vapeur humide et sèche compensée selon les normes internationales (IAPWS- IF97/ASME)
  • Mesure directe de la vapeur humide et sèche compensée selon les normes internationales IAPWS- IF97/ASME
  • Contrôler et améliorer l'efficacité en surveillant l'énergie transmise au process

Notes finale

Articles liés

Découvrez plus d'articles intéressants