Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Avec Endress+Hauser, vous optimisez votre
maintenance comme il vous convient !

Optimisez votre maintenance comme il vous convient

Disposer des instruments de mesure les plus fiables et du meilleur support !

Mesure de niveau, débit, pression, température : avec ses capteurs et ses services dédiés aux industries agroalimentaires, Endress+Hauser offre aux responsables de maintenance la gamme la plus homogène et la plus fiable du marché avec un niveau de stabilité et de précision inégalé à ce jour. Avec côté services : le portail W@M pour la gestion complète et la traçabilité des bases installées et sur le terrain, le savoir-faire de ses experts en étalonnage sur site.

Avantages

  • Une maintenance 100% opérationnelle

  • Une traçabilité complète

  • Une gestion optimale du cycle de vie de vos bases installées

Incontournable : l’audit des points de mesure

Pour ne rien laisser au hasard, nombreux sont les responsables maintenance qui font appel aux compétences Endress+Hauser avec notamment l'audit des points de mesure. Celui-ci permet de connaître avec précision la criticité des bases installées dans le cadre du système HACCP.
Avantages clefs : une maintenance préventive planifiée, ciblée et plus efficace pour un process davantage fiabilisé et des réductions de coûts significatives..

Une expertise très «opérationnelle» maintenance !

Côté service, les responsables maintenance peuvent compter sur les experts Endress+Hauser et leurs bancs mobiles pour effectuer l'étalonnage sur site de leurs débitmètres, sondes de température et capteurs de pression, avec un minimum d'immobilisation de production.

Un service maintenance de pointe pour agir avec efficacité sur le terrain.

Traçabilité et documentation sans faille !

Design alimentaire certifié EHEDG, 3A, CE 1935/2004 et CE 2023/2006 : ces capteurs de mesure ont une traçabilié documentaire complète qui atteste de leur entière conformité aux normes internationales agroalimentaires en vigueur.
À noter, pour une certification ISO et IFS sans souci : tous les certificats sont disponibles sur W@M, le portail dédié à la gestion des bases installées.

Demande d'informations complémentaires

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires sur notre gamme de produits dédiés à l'industrie agroalimentaire