Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Strahlenschutztagung in Österreich

"Sicherheit beim Umgang mit Strahlung"

Von 18. bis 22. September 2023 findet im Schlosshotel Mondsee, Oberösterreich, die gemeinsame Fachtagung des Österreichischen Verband für Strahlenschutz (ÖVS) und des Deutsch-Schweizerischen Fachverbands für Strahlenschutz (FS) statt. Thema ist: “Sicherheit beim Umgang mit Strahlung”.

Date
18.09.2023 - 19.09.2023

Die Tagung in Mondsee (AT) ist die zehnte gemeinsame Tagung der deutschsprachigen Strahlenschutz verbände. Das breite ThemenSpektrumMesstechnik, Recht, Radioökologie, Strahlenschutz in Medizin, Technik undForschung, Radon und natürliche Radioaktivität, Umwelt und Strahlenbiologie, ermöglicht den Teilnehmenden einen Einblick in den aktuellen Stand des Wissens, die Aktualisierung des eigenen Kenntnisstandes und die Pflege des fachlichen Netzwerkes.