Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

IO-Link est un protocole de communication open source qui permet une connexion numérique bidirectionnelle entre les appareils de terrain (appareils de mesure, interrupteurs et actionneurs) et les systèmes de contrôle industriel (API). Il fonctionne sur une architecture point-à-point, où un maître IO-Link contrôle la communication avec plusieurs appareils IO-Link. Pour les cas spécifiques d'utilisation dans l'automatisation des process, IO-Link offre de nombreux avantages, ce qui en fait le protocole de choix dans des scénarios de mesure moins complexes.

Avantages de la technologie IO-Link

  • Communication simple entre les appareils : idéal pour les capteurs (appareils de mesure et commutateurs) et actionneurs pour les applications compactes (p. ex. la mesure de la température, de la pression, du débit ou du niveau).
  • Rentabilité : choix économique pour les applications simples nécessitant de nombreux appareils de terrain.
  • Facilité d'intégration : simple à installer et à intégrer dans les systèmes d'automatisation existants sans d'importantes reconfigurations.
  • Diagnostic et paramétrage : configuration à distance, diagnostic et surveillance réduisent le besoin d'intervenir manuellement, minimisent les temps d'arrêt et facilitent la maintenance préventive.
Process de remplissage de bouteilles dans la production de boissons ©Endress+Hauser

Process de remplissage de bouteilles dans la production de boissons.

Exemple d'application : secteur agroalimentaire

Réduire la complexité du remplissage

Accélérez les délais de mise sur le marché et optimisez les flux de production en tirant parti de la communication standardisée IO-Link. Veillez à la conformité aux réglementations en matière de sécurité et de qualité des aliments grâce à un accès continu à tous les documents et attestations importants via les dispositifs compatibles IO-Link.

  • Gestion cohérente des équipements grâce à l'identification de l'appareil et au paramétrage automatiques par IO-Link pour une véritable fonctionnalité plug-and-produce.
  • Intégration simplifiée et mise en service rapide grâce au pack d'assistance d'intégration IO-Link proposé par Endress+Hauser.
Distribution d'eau dans une installation biopharmaceutique. ©Endress+Hauser

Distribution d'eau dans une installation biopharmaceutique.

Exemple d'application : sciences de la vie

Contrôle des paramètres critiques pour la purification et la distribution de l'eau

L'eau pharmaceutique est un élément essentiel dans la fabrication de médicaments, et exige une assurance de qualité et une conformité réglementaires strictes. L'instrumentation IO-Link permet une surveillance et un contrôle continus des paramètres de process critiques sur l'ensemble du système d'eau - du traitement et de la purification à la distribution et au point d'utilisation. Notre portefeuille compatible IO-Link-permet l'acquisition de données en temps réel et une intégration simple, quelle que soit la taille de l'installation.

  • Opérations standardisées et simplifiées avec une gamme évolutive d'instruments de process et de contrôle de qualité IO-Link.
  • Entièrement conforme à ASME BPE, aux directives ISPE et aux pharmacopées mondiales.
  • Intégration numérique simplifiée via le pack d'assistance d'intégration IO-Link Endress+Hauser, l'Ethernet industriel et la connectivité cloud-ready.
  • Stratégies d'étalonnage prédictives, basées sur les données qui réduisent les temps d'arrêt et optimisent les intervalles de maintenance.

Obtenez le maximum de IO-Link dans votre industrie

La technologie IO-Link est déjà très populaire dans le domaine de l'automatisation industrielle. En savoir plus sur les cas spécifiques d'utilisation dans l'industrie des process, pertinents à la fois pour les clients OEM et leurs utilisateurs finaux, dans nos livres blancs.

Production agroalimentaire

Agroalimentaire

Dans ce livre blanc, nous expliquons comment vous pouvez utiliser IO-Link dans vos applications agroalimentaires comme la pasteurisation, le brassage ou l'emballage.

Installations de traitement de l'eau

Eau et eaux usées

Dans ce livre blanc, nous expliquons comment vous pouvez utiliser IO-Link dans vos applications eau ou eaux usées comme le nettoyage des eaux usées ou la production d'eau potable.

Installation pour les sciences de la vie

Sciences de la vie

Dans ce livre blanc, nous expliquons comment vous pouvez utiliser IO-Link dans vos applications du secteur des sciences de la vie comme l'automatisation de la prise d'échantillons.

Appareils IO-Link d'Endress+Hauser

Jetez un œil à nos produits clés avec technologie IO-Link ou téléchargez la brochure pour voir le portfolio complet.

/

Pourquoi choisir la technologie IO-Link d'Endress+Hauser ?

Choisir la technologie IO-Link d'Endress+Hauser, c'est s'assurer de bénéficier d'une qualité d'appareil exceptionnelle pour l'automatisation des processus, un niveau d'excellence rarement atteint dans la catégorie des appareils IO-Link. Notre technologie bénéficie d'un haut niveau d'interopérabilité avec des maîtres IO-Link et logiciels de configuration tiers, grâce à la mise en œuvre approfondie de la dernière spécification Smart Sensor Profile. En outre, nous offrons l'intégration d'autres composants système localement sur demande. En choisissant Endress+Hauser, vous bénéficiez d'un large éventail de services tout au long du cycle de vie de vos appareils, avec le même service de haute qualité que pour nos produits haut de gamme. Nos appareils intègrent également une intégration rapide et facile aux systèmes de commande de process, avec une bibliothèque complète de blocs de fonctions pour l'environnement Siemens TIA Portal et une bibliothèque complète d'instructions add-on pour Rockwell Plant PAx. En savoir plus sur l'intégration pour Siemens et Rockwell Automation ici.

La combinaison des appareils IO-Link Endress+Hauser pour les points de mesure courants avec les instruments Ethernet Endress+Hauser pour points de mesure critiques dans l'automatisation de process permet une excellente base pour tirer un profit maximal de la digitalisation.

Réseau Ethernet industriel classique avec IO-Link ©Endress+Hauser

Endress+Hauser a sélectionné avec soin une gamme d'appareils IO-Link et PROFINET, EtherNet/IP pour servir au mieux l'intérêt des clients.

Amélioration d'IO-Link avec des protocoles avancés

Si IO-Link excelle dans la fourniture d'une communication numérique bidirectionnelle efficace pour les appareils de terrain, il est important de reconnaître qu'IO-Link est optimisé pour des scénarios de mesure et une automatisation moins complexes, où des capteurs discrets et un débit de données standard sont suffisants. Cependant, pour les applications à haut débit, travaillant en temps réel ou critiques, IO-Link seul peut ne pas répondre à toutes les exigences et doit être combiné à d'autres protocoles. Cette approche hybride permet aux fabricants de tirer profit de la simplicité et de la rentabilité de IO-Link pour les capteurs de base tout en utilisant des protocoles plus puissants pour les dispositifs et systèmes de commande complexes.

Situations typiques :

Stratégies d'intégration clés :

Vous souhaitez en savoir plus ?

Nos consultants peuvent répondre à toutes vos questions.

Notes finale

Ce qui pourrait également intéresser