Intelligente Automatisierungslösung für Wasserversorgungen

Komplett-Erneuerung der Wasserversorgung Visp

Die Komplett-Erneuerung einer Wasserversorgung ist in jeder Hinsicht eine grosse Herausforderung. 18 Bauwerke wurden bei der Wasserversorgung Visp über einen Zeitraum von zwei Jahren erneuert und in ein neues Leitsystem integriert. Die uneingeschränkte Verfügbarkeit des Wassers musste dabei für Bevölkerung und Industrie jederzeit gewährleistet sein.

Automatisierunglösungen bei der Wasserversorgung Visp ©Endress+Hauser

Die Vorteile

  • Modernes, skalierbares, webbasiertes Prozessleitsystem

  • Sicherstellen der Wasserqualität in den verschiedenen Reservoirs

  • Einfache Betreuung der Messstellen (Wartung etc.)

  • Einhaltung der festgelegten Spitzenlasten

  • Remotezugriff via Smartphone

Gemeinde Visp

„Unsere Herausforderung war ein Umbau der Gewerke ohne Unterbruch der Versorgung aller Bezüger. Endress+Hauser hat mit ihrem Konzept überzeugt."

René Bellwald, Brunnenmeister Gemeinde Visp
Wasserversorgung Visp

Die Anforderungen des Kunden

Die sichere und energieeffiziente Wasserbewirtschaftung sowie die kontinuierliche Überwachung der Wasserqualität soll durch ein skalierbares Prozessleitsystem, ein modulares Steuerungskonzept sowie durch modernste Analyse und Messtechnik sichergestellt werden. Dabei musste der Umbau unterbruchsfrei durchgeführt werden, um die Wasserversorgung lückenlos zu gewährleisten.

Die Lösung von Endress+Hauser

Voraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist ein modernes, modular skalierbares Prozessleitsystem. Schaltanlagen wurden durch moderne Steuerungskomponenten ersetzt. Um einen energieeffizienten Betrieb zu gewährleisten, werden die Versorgungspumpen neu energieoptimiert mit Frequenzumrichtern gesteuert. Bestehende Kupferleitungen wurden grösstenteils durch Lichtwellenleiter ersetzt. So konnte ein Kommunikationsnetzwerk zwischen den Bauwerken realisiert werden, bei dem Daten in Echtzeit zur Verfügung stehen. Das Prozessleitsystem, die Planung und Umsetzung der Steuerungstechnik wurde von Endress+Hauser durchgeführt.