Füllstandssensoren für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
mehr zeigen
weniger zeigen
F
L
E
X
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
New
Vergleichen
Genauigkeit
+/-1 mm
Prozesstemperatur
-40 to +150 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
-1 to +20 bar
Max. Messdistanz
15 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
PEEK PTFE 316L (für Gewindevarianten)
Prozesstemperatur
-50 °C...+150 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...100 bar
Min. Mediumsdichte
0,5 g/cm³ (0,4 g/cm³ optional)
Genauigkeit
Standard: bis 0,05 % Platinum: bis 0,035 %
Max. Messabweichung
Standard: bis zu 0,05 % Platinum: bis zu 0,035 %
Messbereich
10 mbar...250 bar
Prozesstemperatur
-40°C...+110°C
Druck Messbereich
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Max. Prozessdruck
420 bar
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Messstoffberührende Materialien
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Messzelle
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Genauigkeit
+/- 2mm + 0.17% vom eingestellten Messbereich
Prozesstemperatur
-40 °C ... 80 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 4 bar abs
Max. Messdistanz
Flüssigkeiten: 3 m, Feststoffe:1,2 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
PVDF (IP68)
Genauigkeit
+/- 2 mm + 0,17% vom eingestellten Messbereich
Prozesstemperatur
-40 °C ... 80 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 4 bar abs
Max. Messdistanz
Flüssigkeiten: 10 m, Feststoffe: 5 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
PVDF (vollverschweist IP68)
Genauigkeit
+/- 2 mm + 0,17 % vom eingestellten Messbereich
Prozesstemperatur
-40 °C ... 105 °C (30 min, 135 °C)
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 4 bar abs
Max. Messdistanz
Flüssigkeiten: 10 m, Feststoffe: 5 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L (vollverschweist IP68)
Genauigkeit
+/- 2 mm + 0,17 % vom eingestellten Messbereich
Prozesstemperatur
-40 °C ... 95 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 4 bar abs
Max. Messdistanz
Flüssigkeiten: 20 m, Feststoffe: 10 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
PVDF (vollverschweist IP68)
Genauigkeit
+/- 2 mm + 0,17 % vom eingestellten Messbereich
Prozesstemperatur
-40 °C ... 95 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 3 bar abs
Max. Messdistanz
Flüssigkeiten: 25 m, Feststoffe: 15 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
UP (ungesättigtes Polyester)
Genauigkeit
+/- 2 mm + 0,17% vom eingestellten Messbereich
Prozesstemperatur
-40 °C...80 °C or 150 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar...1,5 bar abs
Max. Messdistanz
45 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
UP (ungesättigtes Polyester)
Genauigkeit
0,075% beim einzelnen Sensor, "PLATINUM" 0,05% beim einzelnen Sensor
Prozesstemperatur
–25...+150°C
Druck Messbereich
100mbar...40bar
Prozessdruck / max. Überlastdruck
60 bar
Werkstoff Prozessmembran
Keramik 316L, AlloyC
Messzelle
100mbar...40 bar
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl und Auslegung Ihres nächsten Geräts?
Komfortable Auswahl, Auslegung und Konfiguration der für Ihre Messaufgaben und -anwendung am besten geeigneten Geräte.
About Füllstandssensoren für jede Herausforderung
Konstante Produktqualität, Anlagensicherheit, Wirtschaftlichkeit – dies sind wichtige Aspekte bei der Auswahl des Füllstandssensors für die Messaufgabe. Füllstände in Flüssigkeiten, Pasten, Schüttgütern oder verflüssigten Gasen werden häufig in Tanks, Silos oder transportablen Behältern erfasst. Für die kontinuierliche Füllstandsmessung, Trennschichtmessung und Dichtemessung sowie zur Grenzstanddetektion ist eine umfassende Auswahl unterschiedlicher Messprinzipien verfügbar. Endress+Hauser unterstützt Sie von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zur Wartung Ihrer Messstelle.
Für jede Messaufgabe der richtige Füllstandssensor Als Weltmarktführer in der Füllstandsmesstechnik garantiert Endress+Hauser Investitionssicherheit Weltweiter Support und Service Know-how für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Broschüre: Kontinuierliche Füllstandmessung (CP00023FDE)
Auswahl- und Projektierungshilfe für die Prozessindustrie
Download
Füllstandmesstechnik Übersicht
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Download
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren