Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per caldaie navali 

La nostra soluzione SWAS navale aiuta a mantenere la qualità dell'acqua di alimentazione caldaia per evitare corrosione, depositi e guasti di sistema. 

Pannello SWAS

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Con i sistemi di analisi dell'acqua e del vapore di Endress+Hauser per caldaie navali ausiliare, vi affidate a soluzioni collaudate e robuste per il vostro ciclo vapore. Tecnologia di misura all'avanguardia studiata esattamente per i vostri requisiti in modo da facilitare il lavoro e ridurre il dispendio per la manutenzione. 

Solution overview:

Available for:
Oil & Gas/Navale

Hardware & Software:

  • Preparazione del campione (riduzione di temperatura/pressione) fino a 50 bar/725 psi e 240 °C/464 °F 
  • Armatura a deflusso 
  • Scambiatore cationico (opzionale) 
  • Involucro, tubazione e valvole (acciaio inox) 
  • Trasmettitore Liquiline 
  • Sensori di pH, conducibilità totale/cationica, OD, torbidità (su richiesta), IPA (su richiesta)

Services:

  • Consulenza applicativa 
  • Project management, engineering 
  • Installazione e cablaggio
  • Pacchetto di documentazione completo: disegno della disposizione generale, cablaggio e allacciamenti, linee guida operative e manuale
  • Conformità ai requisiti sulle vibrazioni secondo IACS E10 
  • Messa in servizio 
  • Formazione su manutenzione e strumentazione (funzionamento e assistenza) 

Progettato per condizioni ambientali specifiche del settore navale. 

Un sistema di monitoraggio a prova di vibrazioni (conformemente allo standard IACS E10) assicura la massima disponibilità di caldaia e attrezzatura. Il suo portfolio ottimizzato riduce al minimo costi e manutenzione. L'interfaccia facile da utilizzare richiede una competenza tecnica minima per la semplicità di funzionamento a bordo.

Sistema SWAS Compact per applicazioni navali, compresi trasmettitori e sensori, progettato specificamente per condizioni difficili 

Armature multiparametro per il monitoraggio di tutti i parametri rilevanti con un consumo di campione minimo 

Soluzione predefinita con gli strumenti di misura e il design più adatti 

Soluzione compatta standardizzata e pronta all'uso con dispositivi preassemblati e pretarati 

Dispositivi di misura con Memosens, Heartbeat Technology e funzioni di manutenzione predittiva 

Soluzione con calcolo capacità di scambio cationico rimanente e valore di pH con spegnimento automatico per temperatura elevata

Siete interessati alle nostre soluzioni? I nostri consulenti possono rispondere a tutte le vostre domande

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Prodotti in evidenza

/

Siete interessati alle nostre soluzioni? I nostri consulenti possono rispondere a tutte le vostre domande

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Note finali

Scopri le altre soluzioni