Informazioni sulle soluzioni di monitoraggio delle emissioni
Per minimizzare le emissioni in modo mirato, è necessario analizzare e monitorare accuratamente le concentrazioni di gas. Noi utilizziamo tecnologie innovative e principi di misura collaudati per fornire soluzioni orientate al futuro – anche per la misura di gas aggressivi o velenosi e per l'installazione dei dispositivi in aree pericolose. Una rete di vendita globale ed efficiente e un servizio di assistenza competente supportano l'implementazione dei progetti e la manutenzione delle tecnologie di misura installate. I servizi digitali non permettono solo il monitoraggio delle condizioni ma consentono di valutare analiticamente i dati sulle condizioni e sulle applicazioni.
Maggiore efficienza grazie a un approccio sistematico
La nostra pluriennale esperienza in materia di pianificazione, progettazione e messa in servizio di soluzioni di sistema ci rende un partner su cui potete contare. I sistemi per la misura continua delle emissioni (CEMS) e l'analisi dei gas di processo (PGA) sono concepiti in modo modulare e adattati alle specifiche esigenze. Offriamo anche servizi di consulenza personalizzata e assistenza flessibile per tutto il ciclo di vita del progetto.– dalla pianificazione alla manutenzione. Per voi, ciò significa una programmazione più efficiente, costi più bassi e meno rischi.
Tecnologia in situ: la soluzione giusta per risultati di misura rapidi ed esatti
Grazie alla nostra innovativa tecnologia di misura in situ, i misuratori possono essere installati proprio nel condotto in cui scorre il gas, direttamente nel punto di misura. Questa soluzione è caratterizzata da tempi di risposta molto brevi e minimi requisiti di manutenzione. I dispositivi di rilevamento possono essere collocati sui due lati del condotto del gas (tipo cross-duct) o su un solo lato del condotto (tipo sonda). Ciò consente agli analizzatori di gas in situ di fornire valori misurati più rappresentativi rispetto a una soluzione estrattiva.
Vantaggi della tecnologia di misura in situ:
- Misura diretta ed esatta
- Misura rapida – quasi in tempo reale
- Bassi requisiti di manutenzione
Tecnologia estrattiva: risultati di misura accurati anche in condizioni difficili
I nostri analizzatori estrattivi di gas possono essere utilizzati in un'ampia serie di applicazioni. Una parte del flusso di gas viene rimosso dal condotto attraverso sonde di misura selezionate, per poi essere condizionato e immesso nel modulo analizzatore in condizioni costanti. L'intero processo di trattamento del gas – dal campionamento al condizionamento, per finire con l'analisi – viene configurato specificamente per il tipo di misura da eseguire. Ciò significa che è possibile misurare gas aggressivi, infiammabili o velenosi – anche in condizioni di processo gravose come, ad esempio, livelli elevati di temperatura, pressione o carico di polveri.
Vantaggi dell'analisi estrattiva dei gas:
- Alto livello di flessibilità
- Misura anche in diverse condizioni di processo
- Misure molto accurate
Servizi di controllo e monitoraggio delle condizioni
Sapere oggi cosa accadrà domani: Monitoring Box è una soluzione digitale per il monitoraggio continuo dello stato dei dispositivi e degli impianti, oltre che dell'applicazione stessa. Associando i dati storici a quelli in tempo reale, consente di ottenere informazioni complete sugli scostamenti dai valori soglia e sui cambiamenti di stato. I dati vengono analizzati per generare informazioni diagnostiche, statistiche e previsioni che permettono una manutenzione predittiva, basata sulle esigenze. Dispositivi e impianti possono essere utilizzati anche ad alta potenza mantenendo efficiente l'uso delle risorse. Estensione intelligente delle nostre soluzioni esistenti, Monitoring Box - associata ai servizi digitali - è in grado di aumentare la produttività delle applicazioni industriali in modo mirato.
Download
Esplora altre risorse