Scelta dei prodotti per applicazioni specifiche
Utilizzate la nostra Ricerca del prodotto per trovare i giusti dispositivi di misura, software o componenti di sistema. Il tool Applicator vi aiuta a scegliere i prodotti singolarmente in base alla vostra applicazione.
La misura del livello tramite la misura della pressione
Uso comprovato in un'ampia gamma di applicazioni in svariati settori: i trasmettitori di pressione differenziale permettono la misura continua del livello nonché le misure di volume e massa nei liquidi. Questi trasmettitori sono adatti per fluidi di tutti i tipi, sia in applicazioni standard sia in applicazioni caratterizzate da temperature e pressioni di processo elevate.
Principio di misura
Per misurare la pressione differenziale in applicazioni con rilevamento del livello di riempimento, un modulo sensore misura la pressione idrostatica, che per via della gravità aumenta o diminuisce a seconda del livello di riempimento. Un secondo modulo sensore misura l'altezza piezometrica. Il livello è calcolato nel trasmettitore sulla base di questi valori digitali.
Vantaggi
- Trasmettitori di pressione differenziale universali per applicazioni di portata, livello e filtrazione
- I separatori consentono temperature di processo da - 70 a+ 400 °C
- Maggiore disponibilità di processo e riduzione al minimo dei rischi per la sicurezza grazie al sistema di pressione differenziale elettronico