Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sonde di livello conduttive

Controllo di livello nei liquidi conduttivi

Livellostato conduttivo Liquipoint FTW33

Sonde di livello conduttive

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di sonde di livello conduttive

Interruttori di livello conduttivi per un controllo semplice e sicuro in liquidi conduttivi. La sonda di livello Liquipoint è adatta a un'ampia gamma di applicazioni. Non richiede taratura, assenza di parti mobili nel serbatoio, lunga durata, funzionamento affidabile senza usura né ostruzioni. Scoprite l'ampia gamma di sensori di livello conduttivi, fate clic sul pulsante in basso.

La sonda di livello conduttiva Liquipoint è ideale in applicazioni di inventario sicure (quantità minima) e consente di evitare il troppopieno del serbatoio grazie al controllo a due punti e multipunto (controllo della pompa).

Sonde di livello conduttive: principio di misura

La resistenza tra due elettrodi di misura varia a seconda della presenza o dell'assenza di un fluido. Nelle sonde ad asta singola, la parete del serbatoio con conducibilità elettrica funge da controelettrodo.

Vantaggi

  • Controllo multipunto con una connessione al processo
  • Strumentazione semplice