Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
FLEX: Lean

Selezione Lean

Gestite i vostri processi di base in modo semplice

I processi di base rappresentano le fondamenta della vostra produzione. Per raggiungere i vostri obiettivi, il controllo dei processi deve essere affidabile e rientrare in determinati parametri La strumentazione per l'automonitoraggio svolge un ruolo fondamentale per rilevare interruzioni o deviazioni nei processi e garantire una risposta tempestiva e adeguata. È importante poter disporre di dispositivi affidabili per evitare di dedicare tempo extra alla verifica. In un ambiente ideale, una volta installata, la strumentazione non dovrebbe più rappresentare una preoccupazione.

Vantaggi

  • Prodotti standard

  • Affidabili

  • Robusti

  • Basso sforzo manutentivo

Grazie alla profonda conoscenza del settore industriale e del processo, comprendiamo appieno le sfide che siete chiamati ad affrontare e sappiamo come sviluppare prodotti robusti e affidabili. A prescindere dal settore in cui vengono impiegati, i nostri prodotti rispettano le normative nazionali e internazionali per le aree pericolose, la sicurezza operativa e le condizioni igieniche.

Tecnologie affidabili

Endress+Hauser ha sviluppato tecnologie multiple, per una strumentazione più affidabile e minore sforzo manutentivo. Grazie a capacità complete di diagnosi e automonitoraggio, i nostri dispositivi sono in grado di tracciare la propria integrità funzionale, indicare malfunzionamenti laddove presenti e fornire una guida per le relative azioni correttive. Offriamo moltissimi principi di misura adatti a qualsiasi ambiente di processo per ridurre o neutralizzare l'impatto delle condizioni di processo sulla misura.