Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Rivoluzionamento dei controller per bioreattori con analizzatori Raman

Ottimizzazione dell'efficienza con la tecnologia Raman e la piattaforma Catalyx OpenBIO® Bioreactor Controller

Un'azienda farmaceutica ha integrato oltre 30 analizzatori Raman di Endress+Hauser in diversi stabilimenti, incluso quello in Pennsylvania. Gli analizzatori, compresi i modelli Rxn2 e Rxn4, sono stati installati sia nei reparti R&S che in produzione. I dati Raman sono stati integrati nella piattaforma di controllo dei bioreattori dell'azienda utilizzando Catalyx OpenBIO® Bioreactor Controller per la regolazione in tempo reale delle velocità di alimentazione. Questa integrazione ottimizza le condizioni di crescita cellulare, garantendo prestazioni costanti del processo biologico.

Ottimizzazione dell'efficienza con la tecnologia Raman e la piattaforma Catalyx OpenBIO® Bioreactor Controller ©Endress+Hauser

Vantaggi legati all'uso degli analizzatori Raman

  • L'implementazione della piattaforma Catalyx OpenBIO® Bioreactor Controller, oltre che degli analizzatori e delle sonde Raman, ha aiutato a migliorare l'efficienza, massimizzare la resa e il numero di lotti che possono essere lavorati, traducendosi in un ROI di circa 300.000 dollari per unità all'anno.

Sfide legate ai controller per bioreattori

La principale sfida dell'azienda farmaceutica era quella di migliorare l'efficienza dei processi per tecnici e scienziati. Prima, i campioni venivano estratti manualmente dai bioreattori, analizzati in laboratorio e quindi utilizzati per regolare le velocità di alimentazione. Questo processo manuale era lungo e soggetto a rischi di contaminazione, il che poteva compromettere l'integrità dei campioni e l'accuratezza dei dati ottenuti.

Miglioramento del controllo per bioreattori con analizzatori Raman

L'azienda farmaceutica ha trovato una soluzione a queste sfide nella piattaforma Catalyx OpenBIO® Bioreactor Controller fornita da Catalyx in tandem con gli analizzatori Raman Rxn2 e Rxn4 e le sonde Rxn-10 di Endress+Hauser. Grazie agli strumenti di misura per l'analisi ottica di Endress+Hauser e alla piattaforma di Catalyx, l'azienda farmaceutica può ora leggere le concentrazioni di glucosio da un bioreattore e utilizzare questi dati per eseguire regolazioni immediate, assicurando condizioni ottimali per la crescita cellulare.

Come integrare i controller per bioreattori nell'automazione di laboratorio?

I controller per bioreattori si integrano nell'automazione di laboratorio portando i dati Raman in tempo reale direttamente nella piattaforma di controllo e consentendo al sistema di automatizzare quello che prima era un flusso di lavoro manuale offline. La piattaforma Catalyx OpenBIO® Bioreactor Controller, ad esempio, si collega agli analizzatori Raman e alle sonde Rxn-10 di Endress+Hauser per la lettura continua di parametri critici - ad es. i livelli di glucosio - e utilizza queste informazioni per regolare automaticamente le velocità di alimentazione e mantenere i bioreattori in condizioni ottimali.

Quali caratteristiche dovrei cercare in un controller per bioreattori?

Cercate un controller che offra un'integrazione dei dati in tempo reale (ad es. controllo basato su Raman), un'architettura aperta compatibile con qualsiasi bioreattore o sensore, connettività OPC UA per una facile integrazione del sistema, un funzionamento basato su ricette S88 per assicurare uniformità e scalabilità, un'elevata integrità dei dati con audit trail e un sistema di automazione che elimini il campionamento manuale per ridurre il rischio di contaminazione e accelerare il trattamento in lotti.

Quali sono i vantaggi della spettroscopia Raman?

La spettroscopia Raman assicura la trasparenza dei processi sul posto e in tempo reale, consentendo di "vedere" la composizione chimica e l'andamento della reazione. Fornisce un'impronta molecolare altamente specifica, consentendo l'identificazione precisa dei materiali e delle più piccole variazioni chimiche. La tecnologia Raman non richiede la preparazione del campione, funziona in ambienti acquosi, non è distruttiva e può misurare attraverso contenitori in vetro o in polimero.

Endress+Hauser: un'azienda di automazione industriale negli USA

Endress+Hauser è una delle più grandi aziende di automazione industriale e strumentazione di processo che operano negli Stati Uniti. L'azienda fornisce tecnologie di misura e automazione per i valori di portata, livello, pressione, temperatura e analisi dei liquidi, oltre che soluzioni digitali avanzate per l'industria di processo. Con oltre 60.000 m² di superficie produttiva negli Stati Uniti e una rete di vendita e assistenza su scala nazionale, Endress+Hauser supporta i clienti in diversi settori industriali.

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.