Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Netilion Connect

L'accesso ai dati di campo può essere essenziale per la vostra attività. Oggi, tuttavia, solo una piccola quantità dei dati di campo viene raccolta e utilizzata. Netilion Connect consente di ottenere facilmente dati di campo anche da infrastrutture industriali di lunga data.

Netilion Connect - API per integrazione IIoT

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Netilion Connect: integrazione tramite la API IIoT ©Endress+Hauser

Accedete digitalmente ai dati di campo

Fornitori di soluzioni

Netilion Connect è destinato a chi capisce l'importanza dell'innovazione, agli integratori di sistemi e ai fornitori di servizi impegnati a trovare nuovi modi per rimanere competitivi assicurando il successo ai propri clienti. In quel processo, possono creare un'applicazione su misura per le esigenze dei clienti, spesso basata sulle informazioni generate dall'infrastruttura stessa dei clienti. Netilion Connect può semplificare la complessità di acquisizione e utilizzo delle informazioni perché è una soluzione concepita per accedere direttamente ai dati di campo.

Capacità di Netilion Connect

Netilion Connect combina tre elementi: dispositivi edge, piattaforma cloud e API Netilion. La raccolta dei dati per Netilion Connect può essere automatizzata utilizzando dispositivi edge che raccolgono i dati dei dispositivi e li rendono disponibili tramite la piattaforma cloud Netilion. La API Netilion fornisce quindi un modo semplice e sicuro per accedere ai dati di campo nella piattaforma cloud Netilion. Massimizzate i vantaggi ottenibili da dati di campo in tempo reale e accelerate il vostro successo.

Dispositivi edge Netilion

Il dispositivo edge, ponte tra i dispositivi di campo e la piattaforma cloud, raccoglie dati rilevanti che possono fornire informazioni preziose per le operazioni quotidiane del vostro impianto. A seconda delle modalità di utilizzo, i dispositivi edge possono fornire dati di misura, informazioni di stato o qualsiasi altro dato in grado di migliorare il vostro lavoro.

Piattaforma cloud Netilion

Le informazioni relative alla vostra struttura sono preziose e devono essere protette. Netilion vi permette di accedere ai dati in modo digitale perché risponde agli standard di sicurezza delle piattaforme cloud riconosciuti a livello internazionale. L'ecosistema IIoT è un porto sicuro per i vostri dati.

API Netilion

Netilion Connect si affida a una API standard REST/JSON che facilita l'utilizzo dei dati e consente di creare una soluzione completamente personalizzata. Il suo formato di scambio dati può essere letto e scritto facilmente dagli utenti. Inoltre, integra funzioni di autenticazione e autorizzazione.

Stefan Blank

“Con il trasferimento dei dati digitali tramite Netilion Connect di Endress+Hauser, risparmiamo l'enorme lavoro di compilare manualmente i documenti dei componenti.”

Stefan Blank, Servizio Sviluppo Farmaceutico, BWT Aqua
Larissa Pfister, Project Manager, SH Power

Con la soluzione intelligente di Endress+Hauser, possiamo abilitare il monitoraggio di molti punti di misura. Riceviamo i valori misurati dal cloud tramite un'interfaccia (API) nel nostro sistema di controllo del processo.

Larissa Pfister, Project Manager, SH Power

Volete provare Netilion?

Registratevi e iniziate a sviluppare la vostra soluzione per il miglioramento dei processi. Oppure contattateci per avere ulteriori informazioni.

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Vantaggi di Netilion Connect

Netilion Connect: IIoT non è mai stata così facile

Facilità d'uso

Registratevi e scegliete il vostro piano. Installate un dispositivo edge nel vostro impianto e accedete ai dati tramite la API Netilion. Utilizzate le informazioni e create un'applicazione su misura per le vostre esigenze.

Netilion Connect: IIoT con standard di sicurezza

Sicurezza

Un ente di certificazione indipendente ha confermato che l'ecosistema IIoT Netilion soddisfa i requisiti ISO 27017 (SQS), lo standard internazionale che contiene i requisiti per le piattaforme cloud. La conformità a ISO 27017 garantisce che i clienti possano considerare l'ecosistema Netilion un porto sicuro per i loro dati.

Netilion Connect: IIoT su scala flessibile

Flessibilità

Gli sviluppatori sono in grado di creare una soluzione che si adatti al meglio al loro ambiente, alimentata da dati pienamente convalidati, coerenti e ricchi. Inoltre, i modelli di dati Netilion sono versatili e costruiti per corrispondere alla realtà delle cose. La API consente agli sviluppatori di utilizzare ed elaborare facilmente i dati in modo da creare una soluzione solida e su misura.

Note finali

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Utilizzate la nostra API per ottimizzare il vostro processo