Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Netilion Water

Ottenete una chiara visibilità sulle operazioni nel campo delle acque potabili e reflue. Netilion Water consolida i dati di misura, consentendo al contempo il rilevamento precoce delle deviazioni e riducendo il lavoro di reporting manuale per ottenere prestazioni stabili e conformi.

Dati di processo visualizzati su un tablet Field Xpert SMT50B in un impianto industriale

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Field Xpert Tablet SMT50B che mostra l'applicazione Netilion Water in un ambiente di trattamento delle acque ©Endress+Hauser
Field Xpert Tablet SMT50B che mostra l'applicazione Netilion Water in un ambiente di trattamento delle acque

Perché Netilion Water

Una gestione più intelligente e sicura delle acque

Le operazioni nel campo delle acque potabili e reflue si basano sull'accesso affidabile ai dati di processo critici in siti e asset distribuiti. Netilion Water offre un ambiente digitale strutturato che collega i dispositivi da campo, consolida i dati di misura e li trasforma in informazioni utilizzabili.

Rendendo accessibili e contestualizzate le informazioni rilevanti, favorisce una supervisione operativa proattiva e la conformità costante.

Acqua corrente con turbolenza visibile © Pexels
Acqua corrente con turbolenza visibile

Applicazioni nel ciclo dell'acqua

Netilion Water struttura e consolida i dati di misura rilevanti in processi chiave legati alle acque potabili e reflue, supportando decisioni operative basate sui dati.

Estrazione dell'acqua

Monitorate i volumi di estrazione, le portate e i parametri di qualità rilevanti nei punti di prelievo distribuiti. Il monitoraggio continuo dei limiti e la visualizzazione centralizzata supportano la conformità e l'identificazione più rapida degli schemi irregolari.

Distribuzione dell'acqua

Consolidate i dati di portata, pressione e livello di stoccaggio in serbatoi e sezioni di rete. Dashboard strutturate e visualizzazioni delle tendenze supportano la stabilità del sistema e l'analisi più veloce delle cause principali in caso di deviazioni.

Scarico degli effluenti

Aggregate volumi di scarico e parametri analitici come pH, conduttività o torbidità in un unico ambiente. Il monitoraggio dei limiti configurabili supporta la conformità e semplifica la creazione di report.

Vantaggi chiave per le operazioni nel campo delle acque potabili e reflue

Trasparenza operativa

Trasparenza operativa

Consolidate i dati di misura rilevanti in un ambiente digitale strutturato e ottenete visibilità su asset e processi.

Deviazione precoce

Rilevamento precoce delle deviazioni

Identificate le deviazioni in base ai parametri monitorati continuamente e ai valori limite configurabili.

Lavoro manuale ridotto

Lavoro manuale ridotto

Semplificate la documentazione e l'attività di reporting con dati strutturati aggiornati che supportano la preparazione e la conformità degli audit.

Sicurezza ©Endress+Hauser

Prodotto costruito su un ambiente digitale sicuro

Sicurezza per progettazione

Netilion Water è sviluppato e gestito nell'ambito del quadro di sicurezza Endress+Hauser Digital Solutions ed è in linea con gli standard del settore riconosciuti, tra cui:

• ISO/IEC 27001 – Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni
• ISO/IEC 27017 – Controlli di sicurezza per i servizi cloud
• IEC 62443-4-1 – Sviluppo sicuro dei prodotti per l'automazione industriale
• ISO 9001 – Gestione della qualità

Questo quadro supporta infrastrutture cloud sicure, una gestione controllata degli accessi degli utenti e una gestione strutturata e tracciabile dei dati.

Prodotti correlati

/

Note finali

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Pronti a migliorare le vostre operazioni legate alle acque?