Scoprite perché i nostri clienti scelgono Endress+Hauser
Date un'occhiata al nostro database di case studies, note applicative e white paper, selezionando il settore, le soluzioni e i servizi che vi interessano nel filtro sottostante.
Referenzen
Referenzen
Unsere Referenzbeispiele aus den unterschiedlichsten Branchen und Arbeitsgebieten geben Ihnen einen Einblick in die Verwendung und die Einsatzmöglichkeiten unserer Messgeräte, Automatisierungslösungen und Dienstleistungen in der Praxis.
Nel rivestimento delle compresse regolato secondo le GMP, dati imprecisi sulla temperatura comportano rischi per la qualità del prodotto. Con l'autotaratura durante l'uso, iTHERM TrustSens TM37x riduce i tempi di inattività e garantisce la tracciabilità.
Proteggete gli asset di accumulo a sali fusi tramite la profilazione completa della temperatura dell'inventario dei sali, della parete del serbatoio e della fondazione. Rilevate tempestivamente le anomalie termiche per migliorare efficienza e affidabilità.
L'analisi Raman rapida e accurata della microstruttura dei polibutadieni consente un controllo qualità affidabile, garantendo risultati riproducibili in pochi minuti e senza necessità di preparazione del campione.
Una misura affidabile dell'umidità aiuta gli operatori degli impianti di gas naturale a proteggere le condotte, soddisfare le specifiche di qualità del gas ed evitare costosi falsi positivi utilizzando la collaudata tecnologia TDLAS.
Scoprite in che modo Nicro ha combinato sistemi di fermentazione, tecnologia Raman e servizi di analisi per consentire il monitoraggio in tempo reale dei bioprocessi, migliorare il controllo dei processi e aumentare la resa.
Il primo terminale di LNG in Germania si avvale di un'avanzata tecnologia di monitoraggio delle emissioni per soddisfare le stringenti normative tedesche e supportare sicurezza e conformità di funzionamento della Höegh Esperanza.
In che modo la produzione di zinco può diventare più sostenibile? Scoprite le tecnologie e le strategie che aiutano Boliden Odda a essere uno dei produttori di zinco più rispettosi del clima.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .