Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sicurezza ed efficienza di stoccaggio e distribuzione nel settore Oil & Gas

Massimizzate le prestazioni e minimizzate i rischi con operazioni affidabili di misura, monitoraggio e automazione

Stoccaggio e distribuzione nel settore Oil & Gas

Lo stoccaggio e la distribuzione nelle operazioni del settore Oil & Gas sono importanti per la competitività delle aziende. L'intensa rivalità sul mercato impone l'ottimizzazione degli impianti come mai prima. È indispensabile ottimizzare la capacità dei serbatoi, controllare rigorosamente le scorte e migliorare i processi di carico e trasferimento. Tutto ciò comporta un aumento dei rischi per gli operatori e l'ambiente rendendo, di conseguenza, fondamentale garantire anche la sicurezza operativa. Il portfolio di Endress+Hauser consente di implementare operazioni semplici e sicure, con prestazioni ottimali.

Fatti principali

75%

della flotta mondiale per il trasporto di prodotti petroliferi appartiene a proprietari indipendenti. Inoltre, per quanto riguarda il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, vengono utilizzate tubazioni interstatali di proprietà di un'ottantina di società, per più di un centinaio di impianti di stoccaggio sotterranei. Di conseguenza, lo stoccaggio e il trasporto rappresentano un labirinto che necessita di controlli rigorosi, norme di conformità e regole.