Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Più affidabilità nei processi di liquefazione del gas naturale

Meno interruzioni e tempi di fermo nei processi di trattamento e liquefazione del gas

Terminale di liquefazione del gas naturale

Il gas naturale liquefatto (LNG) è un gas naturale che è stato raffreddato a −162 °C (−260 °F). La conversione in forma liquida del gas naturale in un impianto di liquefazione prevede tipicamente quattro processi: pre-trattamento, rimozione e disidratazione dei gas acidi, frazionamento per la rimozione degli idrocarburi pesanti e liquefazione. Ognuna di queste operazioni richiede un controllo preciso e affidabile del processo, che garantisca il funzionamento continuo e ininterrotto necessario per poter caricare e spedire puntualmente il gas naturale liquefatto.

Fatti principali

supera i 200.000 dollari

il costo potenziale di un arresto di due giorni del setaccio molecolare in un impianto di gas naturale. Per un impianto di GNL, a seconda della capacità, questo potrebbe arrivare a un milione di dollari.

I misuratori di portata massica Coriolis di Endress+Hauser sono ideali per le applicazioni con gas trascinati ionutanisca / adobe stock
Approfondimenti

Misure di portata precise per applicazioni con gas trascinati

Le applicazioni con flussi criogenici negli impianti di liquefazione di LNG presentano alcune problematiche di misura dovute alle condizioni dei flussi a due fasi. Le variazioni di temperatura e le perdite di carico danno origine a effetti di vaporizzazione e a gas trascinati, che possono causare errori di lettura per eccesso o per difetto oppure il blocco completo della misura.

La nostra expertise nel settore

I nostri innovativi misuratori di portata massica Coriolis offrono una soluzione ideale per le applicazioni con gas trascinati. Una tecnologia multi-frequenza brevettata assicura una misura affidabile e continua, dati in tempo reale e un'elevata disponibilità.

  • Misura ad alta precisione di densità, portata massica e portata volumetrica anche in presenza di gas trascinati
  • Approvazioni OIML R117 e MI-005 per la misura fiscale di LNG
  • Nessuna esigenza di manutenzione e costruzione compatta per un'ottima flessibilità di installazione
  • Heartbeat Technology per verifiche in linea senza interruzione del processo
Immagine di una sonda di temperatura iTHERM ModuLine di Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Misura della temperatura nel trattamento dei gas

La misura precisa della temperatura svolge un ruolo cruciale negli impianti di trattamento del gas. Le differenze di temperatura superiori ai limiti stabiliti tra il gas naturale e l'ammina/glicole che entra nel contattore nelle unità di addolcimento e disidratazione del gas producono fenomeni di condensazione del gas, formazione di schiuma e perdite. Inoltre, il monitoraggio affidabile della temperatura sulle pareti degli scambiatori di calore è un requisito essenziale per poter rilevare le incrostazioni.

La nostra expertise nel settore

I nostri

Sistema di trattamento delle ammine ©Shutterstock
Approfondimenti

Monitoraggio in linea di H2S e CO2 nell'addolcimento del gas

I processi di addolcimento rimuovono i gas acidi (H2S e CO2) in modo da soddisfare le specifiche previste per la liquefazione criogenica. La misura delle concentrazioni di H2S e CO2 nel gas acido all'ingresso e del gas dolce all'uscita delle unità di trattamento delle ammine è importante per il controllo e l'ottimizzazione del processo di trattamento, in quanto garantisce la qualità del gas di alimento per l'LNG e impedisce potenziali danni alle attrezzature dell'impianto durante la liquefazione.

La nostra expertise nel settore

Gli analizzatori TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) si sono dimostrati altamente efficaci in queste misure critiche.

  • Risposta straordinariamente rapida alla variazione delle concentrazioni di H2S e CO2, una caratteristica particolarmente importante per il controllo delle unità di trattamento delle ammine
  • Tecnica di spettroscopia differenziale brevettata per la misura di H2S a bassi livelli ppm
  • Costi di manutenzione e operativi ridotti, in quanto la misura non richiede bombole di gas di trasporto o di gas di combustione, né cartine di diacetato di piombo
  • La misura laser non a contatto evita i fenomeni di incrostazione e corrosione, a vantaggio di un funzionamento affidabile a lungo termine dell'impianto LNG
Diagnostica, verifica e monitoraggio per una maggiore affidabilità e disponibilità del sistema ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Diagnostica, verifica e monitoraggio dei dispositivi

Le attività nel settore Oil & Gas si svolgono in ambienti difficili. Una maggiore visibilità sulle condizioni delle apparecchiature di processo è importante per evitare interventi di manutenzione e tempi di fermo imprevisti e costosi, ma anche per aumentare la disponibilità del sistema.

La nostra expertise nel settore

Molti dei nostri dispositivi da campo intelligenti utilizzano la Heartbeat Technology, che grazie a capacità di diagnostica, verifica e monitoraggio integrate è in grado di migliorare la disponibilità degli impianti e l'affidabilità dei processi.

  • L'autodiagnosi permanente degli strumenti verifica in modo continuativo il buon funzionamento dei dispositivi e dei processi e, in caso di problemi, fornisce indicazioni chiare su come procedere
  • Possibilità di verificare ovunque e in qualsiasi momento, senza interrompere il processo, che i dispositivi funzionino correttamente
  • La funzione di monitoraggio Heartbeat, restituendo dati dettagliati su strumenti e processi, permette di eseguire un'analisi delle tendenze e rende possibile la manutenzione predittiva
  • Netilion, il nostro ecosistema IIoT supportato da un portafoglio di app intelligenti, utilizza i dati Heartbeat per fornire informazioni ancora più precise e ulteriori vantaggi operativi

Vantaggi

I nostri strumenti offrono l'accuratezza di misura e le capacità di controllo del processo necessarie per garantire un funzionamento continuo e ininterrotto dei processi di liquefazione del gas naturale. Una strumentazione da campo dotata di tecnologie all'avanguardia riduce i tempi di avviamento, evita i tempi di fermo imprevisti e garantisce la massima disponibilità degli impianti. I dispositivi da campo intelligenti con funzionalità avanzate di diagnostica, verifica e monitoraggio offrono le informazioni necessarie per prendere le decisioni di manutenzione corrette.

Fatti principali

>30 milioni

di strumenti da campo installati in tutto il mondo

Fatti principali

>800.000

misuratori di portata Coriolis installati con successo in svariati settori

Fatti principali

>40 paesi

dispongono di centri di vendita e assistenza Endress+Hauser. Il nostro team di assistenza globale può contare su oltre 1000 esperti, disponibili in tutto il mondo per la manutenzione e l'ottimizzazione dei vostri processi di liquefazione del gas naturale

Punto da ricordare

Come possiamo aiutarvi

Possiamo aiutarvi a scegliere la strumentazione da campo più adatta per le misure critiche e per un controllo affidabile delle operazioni da eseguire sull'LNG, dal pre-trattamento fino alla liquefazione. I requisiti comprendono: una misura estremamente precisa della portata per le applicazioni con gas trascinati e condizioni di basso flusso; un monitoraggio che assicuri la rimozione dei materiali contaminanti a livello di tracce dal gas trattato per l'LNG; sensori di temperatura affidabili; e dispositivi da campo intelligenti che assicurino un'elevata disponibilità del sistema.

  • Tecnologia Coriolis per operazioni di misura multivariabile con prestazioni ottimizzate per i liquidi con gas trascinati – MFT (Multi-Frequency Technology)
  • Misuratore di portata a vortici multivariabile con eccellente accuratezza di misura in condizioni di basso flusso
  • Garantire la conformità del gas alle specifiche per la liquefazione criogenica del GNL: Gli analizzatori TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) forniscono una misura rapida e accurata in linea dell'acqua (H2O) e dell'anidride carbonica (CO2) nelle unità di trattamento dell'ammina.
  • Massima disponibilità e sicurezza degli impianti grazie alla tecnologia affidabile dei sensori di temperatura
  • Heartbeat Technology: funzioni di diagnostica, verifica e monitoraggio che garantiscono la massima disponibilità e sicurezza del sistema con il minimo sforzo

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti