Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Aerazione per il trattamento delle acque reflue

Le soluzioni di monitoraggio avanzate aiutano a ottimizzare l'aerazione nelle applicazioni di trattamento delle acque reflue e consentono di risparmiare ulteriormente sui costi energetici

Aerazione ottimizzata in un depuratore

Nei depuratori, circa il 60% del consumo totale di energia è destinato all'aerazione. Il consumo di energia è il principale fattore di costo nel trattamento delle acque reflue e la sua ottimizzazione è una delle molte sfide che i responsabili d'impianto devono affrontare garantendo comunque la conformità a una legislazione sulla sicurezza sempre più esigente. Le nostre soluzioni di misura online dell'ossigeno e dei nutrienti, oltre a consentire di risparmiare energia nel controllo dell'aerazione, migliorano in modo dimostrabile i processi biologici.

Fatti principali

Up to 30%

of the energy costs

in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.

Riducete i livelli di ammonio ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Riduzione dei livelli di ammonio

La prima fase di rimozione dell'azoto è la nitrificazione. Ciò richiede un attento monitoraggio della degradazione dell'ammonio e rappresenta un significativo fattore di costo dato che questo tipo di analisi dei liquidi richiede spesso l'aggiunta di altre sostanze.

La nostra expertise nel settore

Le nostre tecnologie per la misura della concentrazione di ammonio durante la nitrificazione, oltre a essere affidabili, facili da usare e resistenti nel tempo, consentono all'operatore di reagire prontamente in caso di anomalia dei livelli di ammonio.

  • Integrazione di sensori affidabili come il nostro sensore di ammonio e nitrati Memosens ISEmax CAS40D per ottimizzare il processo di trattamento
  • Misura estremamente precisa dell'ammonio in tutti i punti di controllo critici con Liquiline System CA80AM
  • Ulteriore riduzione dei costi del ciclo di vita grazie alle minori esigenze di manutenzione e al minor numero di prodotti di consumo nei processi di trattamento
Controllo flessibile e accurato dell'ossigeno ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Controllo flessibile e accurato dell'ossigeno

Le operazioni di monitoraggio e mantenimento dei livelli di ossigeno indispensabili al processo di aerazione possono comportare significativi costi energetici per i depuratori. I responsabili d'impianto vogliono poter contare su tempi di risposta rapidi e bassi requisiti di manutenzione delle apparecchiature.

La nostra expertise nel settore

I livelli di ossigeno vengono controllati confrontando la concentrazione misurata con il valore prestabilito. Le nostre soluzioni di monitoraggio dell'ossigeno possono essere adattate in modo flessibile alle vostre esigenze e fornire rapidamente risultati affidabili e accurati.

  • Misurate con precisione la concentrazione di ossigeno disciolto con il nostro sensore amperometrico digitale COS51Eo con il sensore ottico digitale Oxymax COS61D
  • Aumentate la sicurezza del processo con sensori che si avvalgono della tecnologia digitale Memosens 2.0
  • Riducete il consumo energetico ottimizzando ulteriormente l'utilizzo delle soffianti

Vantaggi

Lavorando a stretto contatto con numerosi clienti, i nostri esperti del settore hanno ottenuto risultati straordinari nell'ottimizzazione del processo di aerazione nei depuratori. Con il portfolio completo di strumenti, servizi e soluzioni che può offrire Endress+Hauser, il successo è garantito sin dall'inizio. Il nostro obiettivo è quello di essere un partner affidabile per ogni aspetto del trattamento delle acque reflue.

Fatti principali

Fino al 30%

di risparmio sui costi energetici con le nostre soluzioni per il controllo dell'aerazione

Fatti principali

40%

di maggiore durata dei sensori analitici grazie alla tecnologia Memosens

Fatti principali

300.000

sensori Memosens installati in tutto il mondo

Punto da ricordare

I vantaggi offerti da Endress+Hauser

Le nostre avanzate soluzioni di monitoraggio ottimizzano il controllo del processo di aerazione riducendo, nel contempo, il consumo di energia e prodotti chimici, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

  • Monitoraggio avanzato dei parametri ambientali, per processi batteriologici affidabili
  • Migliore controllo del processo di nitrificazione per ridurre l'uso di ammonio
  • Ottimizzazione del consumo energetico delle soffianti grazie alla misura precisa dell'ossigeno

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti