Il trattamento delle acque industriali è un'attività essenziale in una moltitudine di settori. La sfida per i gestori degli impianti è quella di conciliare efficienza e sicurezza, ottimizzando i costi di trattamento delle acque industriali senza mettere in pericolo l'utilizzo previsto all'interno di un processo. Dal raffreddamento o vapore nella produzione, all'acqua di processo specifica, al consumo umano diretto, le esigenze di trattamento variano per qualità, composizione e pH. Il nostro portfolio di trattamento delle acque industriali consente di ottenere efficienza in qualsiasi situazione.
Fatti principali
20%
del consumo globale di acqua
può essere ricondotto alle industrie. Nei paesi sviluppati questo numero è notevolmente più elevato.
Processi di trattamento delle acque industriali

Filtrazione a membrana
Una tecnologia unica per il trattamento delle acque, la filtrazione a membrana può essere applicata per raggiungere diversi obiettivi, con pori di dimensioni variabili che consentono la separazione meccanica di batteri o virus fino a singoli ioni per la desalinizzazione. L'efficienza e la durata della filtrazione a membrana dipende dal regolare monitoraggio di più parametri dell'acqua.
La nostra expertise nel settore
Ampio e altamente versatile, il portfolio di strumentazione Endress+Hauser consente un monitoraggio accurato e affidabile dei parametri per un'efficienza e una durata di vita ottimali delle membrane:
- Monitoraggio della

Acqua di raffreddamento e bollitura
Corrosione, depositi e incrostazioni ostacolano l'efficacia dei processi di raffreddamento e di ebollizione e possono causare gravi problemi di salute. La filtrazione dell'acqua di raffreddamento e il dosaggio di biocidi per prevenire la crescita di alghe, funghi e batteri sono pratiche standard. L'efficacia di questi processi dipende da un monitoraggio affidabile e continuo dei parametri dell'acqua, come il pH e i livelli di ossigeno.
La nostra expertise nel settore
Il nostro portfolio per l'analisi dei liquidi comprende sensori e trasmettitori digitali, nonché

Trattamento delle acque di processo
L'acqua di processo utilizzata direttamente nei prodotti finali deve essere costantemente conforme alle caratteristiche specifiche per una qualità costante del prodotto. Parametri come pH, torbidità e livelli di ossigeno devono essere garantiti attraverso la filtrazione e l'aggiunta di dosi precise di agenti chimici.
La nostra expertise nel settore
Il nostro portfolio di flussimetri, sensori analitici digitali e trasmettitori consente la conformità alle specifiche delle acque di processo:
- Dosare gli agenti chimici con precisione utilizzando misuratori di portata
- Monitorare i risultati del processo in modo sicuro con la tecnologia Memosens
Vantaggi
Endress+Hauser può vantare oltre 60 anni di esperienza nel settore dell'acqua. In tutto il mondo, aziende municipali e industrie di ogni settore si affidano alle competenze del nostro personale e al nostro portfolio dedicato, studiato espressamente per rispondere alle sfide dei nostri clienti. Possiamo aiutarvi a garantire la disponibilità degli impianti, la qualità dei prodotti e la gestione efficiente dei costi.
Fatti principali
Oltre 60 anni
di esperienza nel settore del trattamento delle acque potabili e reflue
Fatti principali
250.000
sensori analitici digitali installati in tutto il mondo
Fatti principali
40%
in più di durata dei nostri sensori digitali
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser offre un portfolio su misura per le sfide uniche e diversificate del trattamento delle acque industriali. Le nostre tecnologie di misura consentono ai nostri clienti di migliorare la sicurezza e l'efficienza dei processi:
- Filtrazione a membrana
- Acqua di raffreddamento e bollitura
- Trattamento delle acque di processo