Campionatori automatici
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Parliamo di campionatori automatici
Le necessità per il campionamento delle acque sono molte. Spesso è la legge a richiederlo ma sussiste anche l'esigenza di proteggere l'acqua di superficie, monitorare i processi di trattamento delle acque reflue o identificare eventuali scaricatori in un sistema fognario. I nostri campionatori automatici rappresentano una soluzione di campionamento intelligente e collaudata. I sistemi completamente automatizzati prelevano campioni per gli impianti di trattamento reflui industriali e municipali, per le autorità di gestione dell'acqua e tutti i clienti industriali in cui il campionamento affidabile dell'acqua è di fondamentale importanza.
I nostri campionatori automatici sono adatti a numerose applicazioni, come ad esempio:
- Campionamento dell'acqua
- Campionamento dell'acqua piovana
- Campionamento dell'acqua di superficie
- Campionamento dell'acqua fluviale
- Campionamento dell'acqua di sorgente
- Campionamento dell'acqua dei bacini idrografici
- Campionamento delle acque di processo
- Campionamento del prodotto per la verifica della qualità
- Campionamento delle acque reflue
- Campionamento dei fanghi di pretrattamento
- Monitoraggio dei sistemi fognari
Tecnologia di raffreddamento all'avanguardia
Benefit from:
- Eco-friendly cooling technology
- Harmonization of spare parts inventories
- Compatibility and modularity
Campionamento automatico dell'acqua in un impianto di trattamento delle acque reflue con il campionatore Liquistation CSF48.
Campionamento automatico dell'acqua di fiume con il campionatore portatile Liquiport CSP44.
Campionatori automatici Liquistation e Liquiport con diverse possibilità di configurazione della bottiglia di campionamento e tubi flessibili.

Campionamento automatico dell'acqua in un impianto di trattamento delle acque reflue con il campionatore Liquistation CSF48.

Campionamento automatico dell'acqua di fiume con il campionatore portatile Liquiport CSP44.

Campionatori automatici Liquistation e Liquiport con diverse possibilità di configurazione della bottiglia di campionamento e tubi flessibili.
Campionamento delle acque potabili e reflue temporizzato
Il campionamento delle acque potabili e reflue con i nostri campionatori automatici è semplice e del tutto affidabile: basta inserire l'intervallo di tempo desiderato e il volume del campione nel menù e il campionatore si occuperà del resto, il tutto in conformità con le leggi in materia di acque a livello globale. Le nostre stazioni per il campionamento dell'acqua mantengono freddi i campioni di composto e sono dotate di protezioni antivandaliche. D'ora in poi, ogni volta che dovrete fornire delle prove alle autorità, sarete in grado di farlo senza problemi.
Campionamento di acque potabili e reflue proporzionale alla portata
I nostri campionatori automatici sono dotati di un trasmettitore in grado di ricevere i segnali esterni, provenienti ad esempio da un misuratore di portata. In questo modo, è possibile adattare il campionamento alla portata: maggiore è il flusso, maggiore è la frequenza di campionamento. I responsabili d'impianto avranno sempre una visione dettagliata sui costi dell'acqua.
Campionamento delle acque potabili e reflue in base agli eventi
I nostri campionatori offrono un'estensione con sensori analitici che consente di rilevare carichi elevati nell'acqua o nelle acque reflue e di innescare automaticamente il campionamento. Il campionamento in base agli eventi fornisce una prova affidabile in caso di carichi massimi nell'acqua di superficie, ad esempio in fiumi e laghi o all'ingresso degli impianti di trattamento reflui. Collocati nel sistema fognario, i nostri campionatori automatici rilevano i carichi di picco sul nascere, in modo da ridirezionare il carico verso le vasche di raccolta prima di raggiungere l'ingresso dell'impianto.
Vantaggi
- I programmi di campionamento flessibili nei campionatori automatici consentono di prelevare campioni di composto a intervalli di tempo prestabiliti o in base agli eventi con un unico dispositivo. I campioni vengono versati in bottiglie che vengono assegnate in maniera individuale.
- Le nostre stazioni di campionamento dell'acqua Liquistation offrono un sistema di raffreddamento fail-safe e una protezione antivandalica, per la massima sicurezza dei vostri campioni di acqua o acque reflue.
- Il campionatore portatile Liquiport è perfettamente adatto al campionamento mobile dell'acqua, al campionamento dell'acqua di superficie, dei fiumi, delle sorgenti e al monitoraggio dei sistemi fognari. Il pacco batterie incorporato consente il funzionamento indipendente anche a distanza.
- I nostri campionatori automatici comprendono un trasmettitore incorporato. Collegate i sensori di pH, conducibilità, ossigeno, torbidità e altri tipi di sensori per ottenere una stazione di misura completamente automatizzata, ad es., per il monitoraggio dell'acqua o delle acque reflue.
- Installando i nostri campionatori automatici di acque reflue sia in ingresso che all'uscita dell'impianto di trattamento delle acque reflue, potete calcolare e valutare la qualità della decomposizione degli agenti inquinanti e la quantità dell'energia consumata.