Variabili misurateConcentrazione Punto di rugiada Pressione cella Temperatura cella
Approvazioni per aree pericoloseATEX / IECEx /UKEx Zona 1 PESO / KCs / JPNEx Zone 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Classe I, Divisione 1 CSA Classe I, Zona 1
Analita e campi di misuraH2S (acido solfidrico): 0... 10 ppmv 0... 500 ppmv altri campi su richiesta
Approvazioni per aree pericoloseATEX/IECEx/UKex Zona 1 PESO / KTL / JPNEx Zona 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Classe I, Divisione 1 CSA Classe I, Zona 1
Gli analizzatori TDLAS sfruttano una tecnologia di spettroscopia ad assorbimento laser per misurare in modo affidabile la concentrazione di analiti (H2O, H2 e CO2) nei flussi di gas di processo. Analogamente, gli analizzatori a fluorescenza estinta (QF) misurano l'ossigeno da livelli di tracce a livelli percentuali nei flussi di gas. Queste tecniche ottiche hanno rivoluzionato l'analisi dei gas online per il controllo della qualità e del processo, riducendo contemporaneamente i costi operativi e massimizzando il tempo effettivo di processo. Per saperne di più, esplorate le nostre offerte di prodotti riportate di seguito.
Fluorescenza estinta: misure di O2 per applicazioni inerenti ai gas
Nessun sistema della concorrenza misura l'ossigeno nel gas naturale meglio e più rapidamente del nostro analizzatore OXY5500. È dimostrabile che i nostri analizzatori sono più veloci, più precisi, più stabili, immuni ad H2S e altri contaminanti e che non necessitano di eccessiva manutenzione.
TDLAS: analisi precisa e affidabile delle concentrazioni nei gas
Il nostro portfolio di analizzatori TDLAS permette la misura on-line e in tempo reale di H2O, H2S e CO2 nei condotti di gas naturale, in impianti LNG e di trattamento del gas naturale, in raffinerie e nei processi petrolchimici. La nostra expertise nel settore è testimoniata dal nostro ampio portfolio di brevetti.
Spettroscopia ad assorbimento laser a diodi sintonizzabili (TDLAS)
Rilevazione e misurazione della concentrazione di molecole di analiti nei flussi di gas di processo sono attività fondamentali per soddisfare gli standard qualitativi ed evitare contaminazioni. La nostra soluzione TDLAS permette di eseguire misure senza che vi sia contatto fra il campione di gas di processo e i componenti critici dell'analizzatore. L'assenza di contatto che caratterizza la misura protegge l'analizzatore, permette una risposta rapida e misure affidabili nel lungo periodo ed elimina la necessità di ritaratura e manutenzione costante.
Fluorescenza estinta (QF)
La fluorescenza estinta (QF) o tecnologia a estinzione di fluorescenza è un metodo affidabile per misurare i livelli di O2 nel gas naturale. Diversamente dalle celle galvaniche tipicamente utilizzate per misurare le tracce di O2, la QF è praticamente immune agli alti livelli di H2S, CO2 e H2O presenti nel gas naturale.
Vantaggi
Nessuna interferenza: nessun influsso da parte di H2S o altri solfuri
Risultati in tempo reale: misura rapida e continua con eccellente stabilità a lungo termine
Facilità di funzionamento: nessuna parte mobile, funzionamento semplice
Metrologia eccezionale: misure di basse concentrazioni in ppmv con precisione elevata
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .