Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
La nouvelle génération de technique de mesure

Eliminer le risque de fuite et augmenter l'efficacité des process

iTHERM ModuLine : La nouvelle génération de technique de mesure de température se présente avec une deuxième barrière de process et un doigt de gant à réponse rapide.

La gamme de produits établit de nouveaux critères en termes de technique de mesure de température pour l'automatisation des process dans l'industrie chimique, pétrolière, gazière et énergétique. Une deuxième barrière de process, Dual Seal, assure l'étanchéité du côté du process même en cas de rupture du doigt de gant. Grâce à notre doigt de gant à réponse rapide, vous mesurez cinq fois plus vite. Le paramétrage du transmetteur s'effectue au moyen d'une application via la technologie sans fil Bluetooth®.
La gamme complète est disponible – du capteur aux solutions spéciales en passant par le doigt de gant, le transmetteur et les composants.

Avantages

  • Sécurité élevée grâce à la deuxième barrière de process Dual Seal et au doigt de gant à réponse rapide

  • Gain de temps grâce à une sélection de produits faciles à utiliser et à une configuration simple

  • Gamme de capteurs de température disponibles dans le monde entier avec des certificats et des agréments internationaux ainsi que des matériaux et des raccords process spécifiques à chaque pays

  • Sécurité maximale grâce aux appareils développés SIL2/3

  • La réduction de 33 à quatre types de produits permet de réduire les coûts de stockage et de pièces détachées

Technique de mesure de température innovante pour chaque application

iTHERM ModuLine - Mesure rapide de la température ©Endress+Hauser

La nouvelle gamme iTHERM ModuLine s'adapte parfaitement aux exigences des projets dans les secteurs de la chimie, du pétrole, du gaz et de l'énergie. Elle peut être configurée individuellement et offre des solutions optimales, de l'application la plus simple à la plus exigeante.

Ces produits garantissent une mesure fiable, précise et stable de la température – et fournissent en outre de précieuses informations supplémentaires sur une éventuelle rupture du capteur, une corrosion du capteur, un non-respect des limites de température ou une sous-tension. Vous optimisez ainsi le contrôle de votre process, augmentez la durée de vie du point de mesure de température et, au final, améliorez la sécurité de votre installation.

En exclusivité, la gamme iTHERM ModuLine se distingue par des capteurs de température résistants aux vibrations et à réponse rapide (iTHERM StrongSens et iTHERM QuickSens) et par la technologie des doigts de gant, qui garantissent une précision de mesure encore plus grande. Le tube d'extension du capteur de température breveté avec couplage rapide iTHERM QuickNeck facilite grandement le réétalonnage en cours de process.

Un plus pour la sécurité : la deuxième barrière de process Dual Seal

iTHERM ModuLine - Mesure rapide de la température ©Endress+Hauser

La deuxième barrière de process Dual Seal fait entrer la sécurité de la mesure de température dans une nouvelle dimension. Si une fissure se forme dans le doigt de gant, la pression dans la chambre augmente et le paquet de joints assure l'étanchéité du boîtier par rapport à l'insert de mesure. La barrière Dual Seal empêche ainsi toute fuite de produit. En même temps, elle envoie un signal à la commande. En cas de défaut, le signal de température est conservé. Ainsi, avec iTHERM ModuLine, vous êtes du côté de la sécurité.

Doigt de gant à réponse rapide: plus de rapidité dans la mesure de température

iTHERM ModuLine - Mesure rapide de la température ©Endress+Hauser

Plus le temps de réponse du capteur de température est rapide, meilleure est la régulation de la température : c'est selon ce principe que nous avons développé notre doigt de gant breveté à réponse rapide. Grâce à un procédé breveté dans la fabrication et la construction du doigt de gant, nous introduisons un matériau spécial conducteur de chaleur entre l'insert de mesure et le doigt de gant. Celui-ci repousse l'air qui a un effet isolant et assure ainsi une liaison thermique optimale avec le process. Résultat : une mesure de température jusqu'à cinq fois plus rapide !

Connexion facile grâce à Bluetooth®

iTHERM ModuLine - Mesure rapide de la température ©Endress+Hauser

L'interface Bluetooth® intégrée en option vous permet d'utiliser facilement l'app SmartBlue d'Endress+Hauser. L'application intuitive permet de paramétrer et d'afficher les valeurs mesurées. Par ce biais, les produits iTHERM ModuLine peuvent être mis en service facilement et simplement.

Nouvelle gamme pour la mesure de la température - iTHERM ModuLine

Schnellansprechendes Schutzrohr

Zweite Prozessbarriere – Dual Seal

iTHERM ModuLine TMT131 ©Endress+Hauser
Schnellansprechenden Schutzrohr ©Endress+Hauser

Demandez des informations sur iTHERM ModuLine.

Veuillez remplir le formulaire et nous vous contacterons le plus rapidement possible.