Erreur de mesure max.Débit volumique (liquide) : 0,75 % Débit volumique (en option) : 0,65 % Débit volumique (en option) : 0,65 % Débit volumique (vapeur, gaz) : 1,00 % Débit massique (vapeur saturée) : 1,7% (compensé en température) ; 1,5% (compensé en température/pression) Débit massique (vapeur surchauffée, gaz) : 1,5 (compensé en température/pression) ; 1,7% (compensé en température + compensation externe en pression) Débit massique (liquide) : 0,85%
Gamme de mesureLiquide : 0,076 à 2100 m³/h (0.045 à 1300 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,39 à 28000 m³/h (0.23 à 17000 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Gamme de température du produitStandard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)
Pression de process max.PN 100, Class 600, 20K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4408 (CF3M) ; CX2MW similaire à Alloy C22, 2.4602 Capteur DSC : 1.4404 (316/316L) ; UNS N06022 similaire à Alloy C22, 2.4602 Raccord process : 1.4404/F316/F316L) ; 2.4602
Gamme de mesureLiquide : 0,16 à 625 m³/h (0.09 à 368 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 2 à 8342 m³/h (1.18 à 4910 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Gamme de température du produitStandard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Haute/basse température (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Haute/basse température (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : 1.4435 (316/316L)
Gamme de mesureLiquide : 0,1 à 1700 m³/h (0.061 à 1000 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,52 à 22000 m³/h (0.31 à 13000 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Gamme de température du produitStandard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)
Pression de process max.PN 250, Class 1500, 40K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668 Raccord process : 1.4404/F316/F316L
Gamme de mesureLiquide : 0,1 à 540 m³/h (0.061 à 320 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,52 à 7300 m³/h (0.31 à 4300 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Gamme de température du produitStandard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Haute/basse température (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Haute/basse température (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : 1.4404/F316/F316L Raccord process : 1.4404/F316/F316L
Découvrez notre Product Guide BETA
Vous avez besoin d'aide pour sélectionner et dimensionner votre prochain débitmètre vortex?
Les débitmètres vortex sont largement utilisés pour la mesure du débit massique. Avec Prowirl 200, l'utilisateur dispose d'un débitmètre vortex moderne qui mesure le débit volumique et possède aussi une sonde de température et un calculateur de débit.
Le Prowirl 200 est le premier débitmètre vortex au monde à disposer de l'option de surveillance de la qualité de vapeur et d'émission d'un message d'alarme en cas de vapeur humide. Le Prowirl 200 peut également être utilisé pour des systèmes de surveillance de débit jusqu'à SIL 2 et SIL 3 et a été évalué et certifié selon IEC 61508 par l'organisme indépendant TÜV Rheinland.
Le principe de mesure du débit vortex
Mesure de la qualité de vapeur avec Prowirl F 200 - Pour une sécurité de fonctionnement, une efficacité énergétique et économique maximales
Cette vidéo montre que le Prowirl 200 est le débitmètre vortex le plus robuste au monde, même sous des conditions de process extrêmes.
Détection de la vapeur humide - Mesure du taux de siccité de la vapeur.
Principe de mesure du débit vortex
Ce principe de mesure est basé sur l'observation d'un détachement de tourbillons après un obstacle placé dans un écoulement, par ex. un pilier de pont.
Les débitmètres vortex sont ainsi munis en leur centre d'un corps perturbateur. Sous l'effet de l'écoulement, des tourbillons se détachent derrière le corps perturbateur. La fréquence de détachement de ces tourbillons des deux côtés du corps perturbateur est directement proportionnelle à la vitesse d'écoulement moyenne.
Les tourbillons détachés engendrent localement une dépression dans le tube de mesure ; celle-ci est mesurée par un capteur capacitif et transmise sous forme d'un signal numérique linéaire à l'électronique.
Avantages
Utilisation universelle pour la mesure de liquides, gaz et vapeurs
Insensible aux variations de pression, masse volumique, température et viscosité
Grande stabilité à long terme : pas de dérive du point zéro et facteur K "à vie"
Grande dynamique de mesure de typ. 10:1 à 30:1 pour les gaz/vapeur, ou jusqu'à 40:1 pour les liquides
Grande gamme de température : -200 à +400 °C (+450 °C sur demande)
Téléchargements
Plus de contenus
Mesure de débit de liquides, gaz et vapeursPDF, 4.6 MB
Produits et prestations de service pour la mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs
Guide de la vapeur : production et distribution de la vapeur
Cette brochure donne un aperçu technique complet de ce qu'est la vapeur sous toutes ses formes, comment la mesurer, où et pourquoi elle est utilisée au sein des procédés industriels.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .