A propos de mesure de niveau radiométrique
La mesure de niveau radiométrique avec conteneur de source et Gammapilot délivre des valeurs mesurées fiables lorsque les autres principes de mesure ne peuvent plus être utilisés en raison de conditions de process extrêmes ou des conditions mécaniques, géométriques ou architecturales. Les appareils Gamma sont utilisés pour la détection de niveau sans contact, la mesure de niveau continue, la mesure d'interface et de densité dans les liquides, les solides, les suspensions ou les boues. Venez découvrir notre vaste gamme d'appareils radiométriques en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Avec les appareils de mesure radiométriques, quatre applications (mesure de niveau continue, détection de niveau, mesure de densité et mesure d'interface) peuvent être réalisées, même sous des conditions de process extrêmes. Le rayonnement du conteneur de source radioactive est émis pratiquement sans amortissement dans une seule direction et est amorti dans toutes les autres. Cela garantit une sécurité très élevée pour le personnel et une mesure fiable.
Mesure radiométrique : Principe de mesure
La source radioactive, un isotope du césium ou du cobalt, émet un rayonnement gamma qui est atténué lorsqu'il traverse la matière. L'effet de mesure résulte de l'absorption du rayonnement par le produit à mesurer lorsque le niveau change. Le système de mesure se compose d'une source, d'un conteneur de source et d'un transmetteur compact comme récepteur.
Avantages
- Mesure sans contact et non intrusive
- Pour les applications extrêmes où il n'est pas possible d'avoir recours à d'autres principes
- Conteneur de source avec mise on/off manuelle ou pneumatique et cadenas, serrure à barillet ou boulon d'arrêt pour verrouiller la position de commutation