Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Détecteurs de fumée

Détection rapide et fiable de la fumée dans les tunnels

header image of the smoke detectors

Détecteurs de fumée

Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits.

À propos des détecteurs de fumée

Face à la densification croissante du trafic sur nos routes, la mesure continue des concentrations de polluants dans les tunnels devient totalement indispensable. Nos capteurs pour tunnels mesurent les gaz d'échappement là où ils apparaissent. Ceci permet non seulement un contrôle et une régulation performants des émissions, mais garantit également un fonctionnement efficace des systèmes de ventilation, même en cas d'incendie.

Plus de 60 ans d'expérience des tunnels –et un regard tourné vers l'avenir

Alors que le trafic ne cesse de se densifier sur nos routes, le défi de l'avenir consiste à trouver des solutions pour renforcer la disponibilité des tunnels tout en améliorant la sécurité des usagers de la route et des tunnels. Depuis plus de 60 ans, nous aidons les exploitants des réseaux routiers et des tunnels à relever ce défi, grâce à des produits innovants conçus non seulement pour mesurer la visibilité et la qualité de l'air dans des conditions de circulation normales, mais aussi pour mesurer les flux d'air et détecter la fumée dans les situations d'urgence.

La sécurité de conduite dans les tunnels, d'un bout à l'autre 

Notre gamme de capteurs pour tunnels SICK est conçue pour les tunnels urbains, terrestres et ferroviaires ainsi que les réseaux de métro. Que ce soit pour les conditions de circulation normales ou les situations d'urgence : nous vous offrons la possibilité d'obtenir d'un seul fournisseur des solutions couvrant quasiment toutes les applications dans le domaine de la surveillance des tunnels.

Ce que nous mesurons :

  • Flux d'air : vitesse et direction 
  • Qualité de l'air : monoxyde de carbone CO, monoxyde d'azote NO, dioxyde d'azote NO2
  • Surveillance du brouillard : distance de visibilité 
  • Visibilité : valeur K 
  • Sécurité du trafic : détection de hauteur excessive 
  • Détection précoce des incendies : fumée

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Capteurs de trafic PDF, 4.2 MB
Solutions de sécurité pour le trafic et les tunnels pour une détection fiable des fumées, de la qualité de l'air, de la portée visuelle et de la mesure de la surhauteur.
download icon Télécharger