L'afficheur indique la valeur mesurée sur un large écran rétroéclairé. Un bargraph supplémentaire donne un aperçu rapide du process et un champ en texte clair affiche d'autres informations telles que l'unité de mesure ou le repère. Tout dépassement de seuil est également signalé et un relais peut être commuté. L'afficheur ne nécessite pas d'alimentation séparée, il est alimenté directement par la boucle 4...20 mA. Le boîtier est disponible en aluminium et en inox ainsi qu'avec un agrément Ex d en option.
Afficheur contrôlé par microrégulateur dans un boîtier de terrain à compartiment unique avec affichage LCD rétroéclairé. La gamme de mesure, le nombre de décimales et l'offset de l'affichage peuvent être configurés facilement à l'aide de trois touches sur l'appareil avec le boîtier ouvert ou à l'aide d'un PC et du logiciel PC FieldCare.
Avantages
Affichage de valeurs mesurées 4 à 20 mA
Affichage de la valeur mesurée avec 5 digits avec unité, bargraph et rétroéclairage
Aucune alimentation externe requise
Versions : Boîtier en fonte d'alu moulée ou boîtier inox
Configuration simple avec 3 touches ; ou configuration avec le logiciel PC FieldCare ; ou configuration sans alimentation à l'aide de la setup box
LCD 20 mm (0.79") 5 digits Bargraph Affichage en texte clair
Alimentation
Alimenté par boucle
Entrée
1 x analogique 4...20 mA
Sortie
1 x collecteur ouvert
Fonctions logicielles
Non défini
Certificats
ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb ATEX II2D Ex tb IIIC Db ATEX II3G Ex nA IIC T6 CSA Zone non-Ex CSA XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG FM XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG EAC 1Ex ib[ia] IIC T6 EAC 1Ex d IIC T6, Ex tD A21 IECEx Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IECEx Ex db IIC T6 Gb IECEx Ex tb IIIC Db NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4 NEPSI Ex d IIC T6/T5/T4 TIIS Ex d IIC T6 UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb UK II2G Ex db IIC T6 Gb UK II2D Ex tb IIIC Db certificat marin
Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos.
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil monté sur le panneau avant avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Parafoudre pour installation dans le dispositif de terrain pour l'alimentation électrique et les signaux de communication avec SIL et homologation Ex en option
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil monté sur le panneau avant avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Parafoudre pour installation dans le dispositif de terrain pour l'alimentation électrique et les signaux de communication avec SIL et homologation Ex en option
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .