L'analyseur Raman Rxn4 avec la technologie Raman de chez Kaiser est le choix optimal pour les environnements de process ou de fabrication. Raman Rxn4 fournit une performance haute résolution pour les mesures et le contrôle en ligne en temps réel. Il présente des fonctions uniques d'autosurveillance, de diagnostic et d'auto-étalonnage pour garantir la validité de chaque mesure. Monté en rack standard 19", le Raman Rxn4 permet de gagner de l'espace de production. Il est également proposé en option dans un boîtier NEMA 4X en acier inoxydable.
Secteur chimique : surveillance des réactions, mélange, études de catalyse
Polymères : surveillance de la réaction de polymérisation, contrôle de l'extrusion, mélange polymère
Secteur pharmaceutique : surveillance de la réaction API, cristallisation, polymorphe
Secteur biopharmaceutique : surveillance et contrôle des bioprocédés, applications PAT/QbD, culture cellulaire, fermentation, opérations en aval, compatible cGLP/cGMP
Secteur agroalimentaire : cartographie des viandes et poissons, fermentation, surveillance de la réaction
Pétrole et gaz : GNL, raffinage, consommation d'énergie
Avantages
Fiable, robuste et extrêmement précis
Installation simple et maintenance/temps d'arrêt minimes
Mesure et surveillance des mesures 24h/24 7j/7 en ligne ou sur site
Structure interne uniforme permettant un transfert simple pour supporter les systèmes d'analyse redondants
Logiciel Raman RunTime intuitif entièrement intégré, avec écran tactile ou interface à distance
Agrandissement, réduction, et compatible cGMP/échelle pilote
Adapté pour installation dans des zones explosibles/environnements classés
De l'analyse manuelle des échantillons à la surveillance en temps réel des paramètres critiques dans les process de fermentation grâce aux solutions complètes comprenant équipements et services d'analyse.
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Les nouveaux analyseurs TDLAS, avec leur nouveau design et leurs options de
connectivité plus nombreuses, offrent précision et fiabilité sans les problèmes habituels.
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Modèle de base et configuration de boîtier : 150 - 4 350 cm-1 (532 nm) 150 - 3 425 cm-1 (785 nm) 200 - 2 400 cm-1 (1 000 nm) Hybride : 175 - 1 890 cm-1 (785 nm)
Résolution spectrale
Modèle de base et configuration de boîtier (moyenne) : 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 5 cm-1 (1 000 nm) Hybride : 4 cm-1 (785 nm) en moyenne
Voies
Modèle de base et configuration de boîtier : Jusqu'à quatre voies Hybride : Jusqu'à deux voies
Température
Modèle de base : Temp. de service : 5 à 35 °C / 41 à 95 °F (532 nm, 785 nm) 5 à 30 °C / 41 à 86 °F (1 000 nm) Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F Hybride : Temp. de service : 5 à 35 °C / 41 à 95 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F Configuration de boîtier : Temp. de service : (toutes les longueurs d'onde) 5 à 50 °C / 41 à 122 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F
Humidité relative
20 à 80 %, sans condensation
Tension d'entrée
Modèle de base et Hybride : 100-240 V, 50-60 Hz, ±10 % Configuration de boîtier : 120 V ±10 %, 60 Hz -OU- 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique (W)
Modèle de base et Hybride : 400 (max.) 250 (val. typique au démarrage) 120 (val. typique en fonctionnement) Configuration de boîtier : 1 560 (max.) 1 560 (val. typique au démarrage) 750 (val. typique en fonctionnement)
Durée de préchauffage (minutes)
Modèle de base et Hybride : 120 Configuration de boîtier : 240
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)
Modèle de base et Hybride : 483 x 267 x 556 mm 19.02 x 10.52 x 21.89 inch Configuration de boîtier : (avec chariot en option) 1 175 x 1 480 x 826 mm 46.26 x 58.27 x 32.52 inch
Poids
Modèle de base : 28,5 kg / 63 lbs Configuration de boîtier : 185,5 kg / 409 lbs (avec chariot en option)
Compatibilité sonde d'analyse
Modèle de base et configuration de boîtier : Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Hybride : Voie 1 - Raman Rxn-20 (avec optiques accessoires) Voie 2 - Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Interface d'automatisation
OPC Modbus HTTPS (nous contacter pour d'autres options)
Options de montage
Modèle de base et Hybride : Kit rack 19 pouces Configuration de boîtier : Boîtier NEMA 4X ; montage mural possible, chariot mobile ou support fixe
Certifications pour zone explosible
Modèle de base et Hybride : ATEX, CSA, IECEx Configuration de boîtier : Pour les options, contacter l'assistance
Principe de mesure
Spectroscopie Raman
Couverture spectrale
Modèle de base et configuration de boîtier : 150 - 4 350 cm-1 (532 nm) 150 - 3 425 cm-1 (785 nm) 200 - 2 400 cm-1 (1 000 nm) Hybride : 175 - 1 890 cm-1 (785 nm)
Résolution spectrale
Modèle de base et configuration de boîtier (moyenne) : 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 5 cm-1 (1 000 nm) Hybride : 4 cm-1 (785 nm) en moyenne
Voies
Modèle de base et configuration de boîtier : Jusqu'à quatre voies Hybride : Jusqu'à deux voies
Température
Modèle de base : Temp. de service : 5 à 35 °C / 41 à 95 °F (532 nm, 785 nm) 5 à 30 °C / 41 à 86 °F (1 000 nm) Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F Hybride : Temp. de service : 5 à 35 °C / 41 à 95 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F Configuration de boîtier : Temp. de service : (toutes les longueurs d'onde) 5 à 50 °C / 41 à 122 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F
Humidité relative
20 à 80 %, sans condensation
Tension d'entrée
Modèle de base et Hybride : 100-240 V, 50-60 Hz, ±10 % Configuration de boîtier : 120 V ±10 %, 60 Hz -OU- 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique (W)
Modèle de base et Hybride : 400 (max.) 250 (val. typique au démarrage) 120 (val. typique en fonctionnement) Configuration de boîtier : 1 560 (max.) 1 560 (val. typique au démarrage) 750 (val. typique en fonctionnement)
Durée de préchauffage (minutes)
Modèle de base et Hybride : 120 Configuration de boîtier : 240
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)
Modèle de base et Hybride : 483 x 267 x 556 mm 19.02 x 10.52 x 21.89 inch Configuration de boîtier : (avec chariot en option) 1 175 x 1 480 x 826 mm 46.26 x 58.27 x 32.52 inch
Poids
Modèle de base : 28,5 kg / 63 lbs Configuration de boîtier : 185,5 kg / 409 lbs (avec chariot en option)
Compatibilité sonde d'analyse
Modèle de base et configuration de boîtier : Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires) Hybride : Voie 1 - Raman Rxn-20 (avec optiques accessoires) Voie 2 - Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)
Interface d'automatisation
OPC Modbus HTTPS (nous contacter pour d'autres options)
Options de montage
Modèle de base et Hybride : Kit rack 19 pouces Configuration de boîtier : Boîtier NEMA 4X ; montage mural possible, chariot mobile ou support fixe
Certifications pour zone explosible
Modèle de base et Hybride : ATEX, CSA, IECEx Configuration de boîtier : Pour les options, contacter l'assistance
Principe de mesure
Spectroscopie Raman
Couverture spectrale
Modèle de base et configuration de boîtier : 150 - 4 350 cm-1 (532 nm)
Résolution spectrale
Modèle de base et configuration de boîtier (moyenne) : 5 cm-1 (532 nm)
Voies
Modèle de base et configuration de boîtier : Jusqu'à quatre voies
Température
Modèle de base : Temp. de service : 5 à 35 °C / 41 à 95 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F Configuration de boîtier : Temp. de service : 5 à 50 °C / 41 à 122 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F
Humidité relative
20 à 80 %, sans condensation
Tension d'entrée
Modèle de base : 100-240 V, 50-60 Hz, ±10 % Configuration de boîtier : 120 V ±10 %, 60 Hz -OU- 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique (W)
Modèle de base : 400 (max.) 250 (val. typique au démarrage) 120 (val. typique en fonctionnement) Configuration de boîtier : 1 560 (max.) 1 560 (val. typique au démarrage) 750 (val. typique en fonctionnement)
Durée de préchauffage (minutes)
Modèle de base : 120 Configuration de boîtier : 240
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)
Modèle de base et Hybride : 483 x 267 x 556 mm 19.02 x 10.52 x 21.89 inch Configuration de boîtier : (avec chariot en option) 1 175 x 1 480 x 826 mm 46.26 x 58.27 x 32.52 inch
Poids
Modèle de base : 28,5 kg / 63 lbs Configuration de boîtier : 185,5 kg / 409 lbs (avec chariot en option)
Compatibilité sonde d'analyse
Raman Rxn-10 avec optiques accessoires Raman Rxn-40 Raman Rxn-41
Interface d'automatisation
OPC Modbus HTTPS (nous contacter pour d'autres options)
Options de montage
Modèle de base et Hybride : Kit rack 19 pouces Configuration de boîtier : Boîtier NEMA 4X ; montage mural possible, chariot mobile ou support fixe
Certifications pour zone explosible
Modèle de base et Hybride : ATEX, CSA, IECEx Configuration de boîtier : Pour les options, contacter l'assistance
Raman analyzer application guide for the oil & gas and chemical
industries - Composition analysis of gas streams and LNG
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2021
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the chemical industry and oil & gas industry.
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Publication)
Version anglaise - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .