L'analyseur Raman Rxn4 avec la technologie Raman de chez Kaiser est le choix optimal pour les environnements de process ou de fabrication. Raman Rxn4 fournit une performance haute résolution pour les mesures et le contrôle en ligne en temps réel. Il présente des fonctions uniques d'autosurveillance, de diagnostic et d'auto-étalonnage pour garantir la validité de chaque mesure. Monté en rack standard 19", le Raman Rxn4 permet de gagner de l'espace de production. Il est également proposé en option dans un boîtier NEMA 4X en acier inoxydable.
Secteur chimique : surveillance des réactions, mélange, études de catalyse
Polymères : surveillance de la réaction de polymérisation, contrôle de l'extrusion, mélange polymère
Secteur pharmaceutique : surveillance de la réaction API, cristallisation, polymorphe
Secteur biopharmaceutique : surveillance et contrôle des bioprocédés, applications PAT/QbD, culture cellulaire, fermentation, opérations en aval, compatible cGLP/cGMP
Secteur agroalimentaire : cartographie des viandes et poissons, fermentation, surveillance de la réaction
Pétrole et gaz : GNL, raffinage, consommation d'énergie
Avantages
Fiable, robuste et extrêmement précis
Installation simple et maintenance/temps d'arrêt minimes
Mesure et surveillance des mesures 24h/24 7j/7 en ligne ou sur site
Structure interne uniforme permettant un transfert simple pour supporter les systèmes d'analyse redondants
Logiciel Raman RunTime intuitif entièrement intégré, avec écran tactile ou interface à distance
Agrandissement, réduction, et compatible cGMP/échelle pilote
Adapté pour installation dans des zones explosibles/environnements classés
De l'analyse manuelle des échantillons à la surveillance en temps réel des paramètres critiques dans les process de fermentation grâce aux solutions complètes comprenant équipements et services d'analyse.
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Les nouveaux analyseurs TDLAS, avec leur nouveau design et leurs options de
connectivité plus nombreuses, offrent précision et fiabilité sans les problèmes habituels.
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Modèle de base et configuration de boîtier : 150 - 4 350 cm-1 (532 nm) 150 - 3 425 cm-1 (785 nm) 200 - 2 400 cm-1 (1 000 nm) Hybride : 175 - 1 890 cm-1 (785 nm)
Résolution spectrale
Modèle de base et configuration de boîtier (moyenne) : 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 5 cm-1 (1 000 nm) Hybride : 4 cm-1 (785 nm) en moyenne
Voies
Modèle de base et configuration de boîtier : Jusqu'à quatre voies Hybride : Jusqu'à deux voies
Température
Modèle de base : Temp. de service : 5 à 35 °C / 41 à 95 °F (532 nm, 785 nm) 5 à 30 °C / 41 à 86 °F (1 000 nm) Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F Hybride : Temp. de service : 5 à 35 °C / 41 à 95 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F Configuration de boîtier : Temp. de service : (toutes les longueurs d'onde) 5 à 50 °C / 41 à 122 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F
Humidité relative
20 à 80 %, sans condensation
Tension d'entrée
Modèle de base et Hybride : 100-240 V, 50-60 Hz, ±10 % Configuration de boîtier : 120 V ±10 %, 60 Hz -OU- 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique (W)
Modèle de base et Hybride : 400 (max.) 250 (val. typique au démarrage) 120 (val. typique en fonctionnement) Configuration de boîtier : 1 560 (max.) 1 560 (val. typique au démarrage) 750 (val. typique en fonctionnement)
Durée de préchauffage (minutes)
Modèle de base et Hybride : 120 Configuration de boîtier : 240
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)
Modèle de base et Hybride : 483 x 267 x 556 mm 19.02 x 10.52 x 21.89 inch Configuration de boîtier : (avec chariot en option) 1 175 x 1 480 x 826 mm 46.26 x 58.27 x 32.52 inch
Poids
Modèle de base : 28,5 kg / 63 lbs Configuration de boîtier : 185,5 kg / 409 lbs (avec chariot en option)
Compatibilité sonde d'analyse
Modèle de base et configuration de boîtier : Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Hybride : Voie 1 - Raman Rxn-20 (avec optiques accessoires) Voie 2 - Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Interface d'automatisation
OPC Modbus HTTPS (nous contacter pour d'autres options)
Options de montage
Modèle de base et Hybride : Kit rack 19 pouces Configuration de boîtier : Boîtier NEMA 4X ; montage mural possible, chariot mobile ou support fixe
Certifications pour zone explosible
Modèle de base et Hybride : ATEX, CSA, IECEx Configuration de boîtier : Pour les options, contacter l'assistance
Principe de mesure
Spectroscopie Raman
Couverture spectrale
Modèle de base et configuration de boîtier : 150 - 4 350 cm-1 (532 nm) 150 - 3 425 cm-1 (785 nm) 200 - 2 400 cm-1 (1 000 nm) Hybride : 175 - 1 890 cm-1 (785 nm)
Résolution spectrale
Modèle de base et configuration de boîtier (moyenne) : 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 5 cm-1 (1 000 nm) Hybride : 4 cm-1 (785 nm) en moyenne
Voies
Modèle de base et configuration de boîtier : Jusqu'à quatre voies Hybride : Jusqu'à deux voies
Température
Modèle de base : Temp. de service : 5 à 35 °C / 41 à 95 °F (532 nm, 785 nm) 5 à 30 °C / 41 à 86 °F (1 000 nm) Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F Hybride : Temp. de service : 5 à 35 °C / 41 à 95 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F Configuration de boîtier : Temp. de service : (toutes les longueurs d'onde) 5 à 50 °C / 41 à 122 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F
Humidité relative
20 à 80 %, sans condensation
Tension d'entrée
Modèle de base et Hybride : 100-240 V, 50-60 Hz, ±10 % Configuration de boîtier : 120 V ±10 %, 60 Hz -OU- 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique (W)
Modèle de base et Hybride : 400 (max.) 250 (val. typique au démarrage) 120 (val. typique en fonctionnement) Configuration de boîtier : 1 560 (max.) 1 560 (val. typique au démarrage) 750 (val. typique en fonctionnement)
Durée de préchauffage (minutes)
Modèle de base et Hybride : 120 Configuration de boîtier : 240
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)
Modèle de base et Hybride : 483 x 267 x 556 mm 19.02 x 10.52 x 21.89 inch Configuration de boîtier : (avec chariot en option) 1 175 x 1 480 x 826 mm 46.26 x 58.27 x 32.52 inch
Poids
Modèle de base : 28,5 kg / 63 lbs Configuration de boîtier : 185,5 kg / 409 lbs (avec chariot en option)
Compatibilité sonde d'analyse
Modèle de base et configuration de boîtier : Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires) Hybride : Voie 1 - Raman Rxn-20 (avec optiques accessoires) Voie 2 - Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)
Interface d'automatisation
OPC Modbus HTTPS (nous contacter pour d'autres options)
Options de montage
Modèle de base et Hybride : Kit rack 19 pouces Configuration de boîtier : Boîtier NEMA 4X ; montage mural possible, chariot mobile ou support fixe
Certifications pour zone explosible
Modèle de base et Hybride : ATEX, CSA, IECEx Configuration de boîtier : Pour les options, contacter l'assistance
Principe de mesure
Spectroscopie Raman
Couverture spectrale
Modèle de base et configuration de boîtier : 150 - 4 350 cm-1 (532 nm)
Résolution spectrale
Modèle de base et configuration de boîtier (moyenne) : 5 cm-1 (532 nm)
Voies
Modèle de base et configuration de boîtier : Jusqu'à quatre voies
Température
Modèle de base : Temp. de service : 5 à 35 °C / 41 à 95 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F Configuration de boîtier : Temp. de service : 5 à 50 °C / 41 à 122 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C / 5 à 122 °F
Humidité relative
20 à 80 %, sans condensation
Tension d'entrée
Modèle de base : 100-240 V, 50-60 Hz, ±10 % Configuration de boîtier : 120 V ±10 %, 60 Hz -OU- 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique (W)
Modèle de base : 400 (max.) 250 (val. typique au démarrage) 120 (val. typique en fonctionnement) Configuration de boîtier : 1 560 (max.) 1 560 (val. typique au démarrage) 750 (val. typique en fonctionnement)
Durée de préchauffage (minutes)
Modèle de base : 120 Configuration de boîtier : 240
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)
Modèle de base et Hybride : 483 x 267 x 556 mm 19.02 x 10.52 x 21.89 inch Configuration de boîtier : (avec chariot en option) 1 175 x 1 480 x 826 mm 46.26 x 58.27 x 32.52 inch
Poids
Modèle de base : 28,5 kg / 63 lbs Configuration de boîtier : 185,5 kg / 409 lbs (avec chariot en option)
Compatibilité sonde d'analyse
Raman Rxn-10 avec optiques accessoires Raman Rxn-40 Raman Rxn-41
Interface d'automatisation
OPC Modbus HTTPS (nous contacter pour d'autres options)
Options de montage
Modèle de base et Hybride : Kit rack 19 pouces Configuration de boîtier : Boîtier NEMA 4X ; montage mural possible, chariot mobile ou support fixe
Certifications pour zone explosible
Modèle de base et Hybride : ATEX, CSA, IECEx Configuration de boîtier : Pour les options, contacter l'assistance
Raman analyzer application guide for the oil & gas and chemical
industries - Composition analysis of gas streams and LNG
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2021
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the chemical industry and oil & gas industry.
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Publication)
Version anglaise - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
PU (Publication)
Version anglaise - 01/2022
New version available in English
An overview brochure about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopy analyzer powered by Kaiser Raman technology for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
An overview of energy transition and the importance of gas analysis via TDLAS, QF, and Raman spectroscopy (including the J22, OXY5500, Raman Rxn4, and Raman Rxn5 analyzers) to meet the demand for an energy supply chain shift away from carbon toward renewable energy, natural gas, hydrogen, LNG, biogas and more in the oil & gas industry.
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Brochure Compétence (CP)
Version anglaise - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Optimizing carbon capture processes through Raman spectroscopy
Étude de cas (CS)
Version anglaise - 01/2022
New version available in English
This case study examines how USN used Raman spectroscopy, including a Raman Rxn2 analyzer and a Rxn-40probe, to monitor CO2 capture solvent quality in the chemical industry (note: this application would also work with a Raman Rxn4 analyzer / the oil & gas industry).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovation (IN)
Version anglaise - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Innovation (IN)
Version anglaise - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovation (IN)
Version anglaise - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman Rxn2 analyzer and Raman Rxn4 analyzer systems (including starter and hybrid variant analyzer configurations), a suite of Endress+Hauser Raman spectroscopy analyzers powered by Kaiser Raman technology.
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition
analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
Innovation (IN)
Version anglaise - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy multi use and single use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the LNG industry - Real-time
composition measurement of LNG process streams
Innovation (IN)
Version anglaise - 04/2022
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems,powered by Kaiser Raman technology, for the LNG industry / Oil & Gas industry (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-41 probe).
Raman bioprocessing solution compatibility
with BioPAT® Spectro by Sartorius
Innovation (IN)
Version anglaise - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-46 probe, and Rxn-46 probe calibration and verification kit), powered by Kaiser Raman technology, that integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and Biostat STR) for high-throughput and single-use (SUB) bioprocessing in the biopharmaceutical life science industry.
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS
and Raman measurement
Innovation (IN)
Version anglaise - 11/2023
New version available in English
A portfolio overview brochure about our TDLAS and Raman spectroscopy analyzer systems for the LNG / Oil & Gas industry (includes the SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33, Raman Rxn4 and Raman Rxn5 analyzers, and the Raman Rxn-41 probe).
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .