Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Le Liquiline Control CDC90 est un système de nettoyage et d'étalonnage automatique pour les capteurs de pH et de redox.

Système de nettoyage et d'étalonnage automatique
Liquiline Control CDC90

Système entièrement automatique pour les points de mesure de pH et redox dans de nombreuses industries

CDC90
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Automatise les points de mesure de pH et de redox Memosens dans toutes les industries

  • Installation

    Système de nettoyage et de validation entièrement automatisé y compris support rétractable au choix

  • Caractéristique

    Système de nettoyage, surveillance et validation entièrement automatique pour capteur Memosens

  • Principe de mesure

    Automated cleaning and calibration of Memosens pH and ORP sensors installed in retractable assemblies.

  • Design

    Système de nettoyage compact pour raccordement à un support rétractable y compris transmetteur CM442

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm (l x h x p)
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch (l x h x p)

  • Raccordement

    Connexion SNCC sur Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet, ProfibusDP et entrée/sortie courant

  • Entrée

    1 to 2x Memosens digital sensor
    1x 0/4 to 20mA input
    4x digital input

  • Sortie / communication

    DCS/PLS connection via Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, digital and analog signals

  • Certifications additionnelles

    CE, CSA general purpose