Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : PRIBIT

PRIBIT

PRIBIT
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Imprimante haute performance à tête
thermique statique. Impression sur
papier thermosensible de 60 mm de large,
avec rouleau placé à l'intérieur de
l'appareil.
Entrée sérielle V24/RS 232 ou 20 mA/TTY.
25 signes par ligne, écriture normale ou
large possible, vitesse de transmission
codable de 50 à 4800 bauds.
Mode graphique par activation de chaque
point possible.