Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Services d'étalonnage chez Milchwerke Schwaben

Service Endress+Hauser fiable pour une clientèle satisfaite

Endress+Hauser se charge de l'entretien chez Milchwerk Schwaben depuis de nombreuses années, qu'il s'agisse de réparer un dysfonctionnement, de mettre en marche un nouvel instrument de mesure, d'effectuer la maintenance sur la base installée de la technologie de contrôle de processus ou de contrôler et étalonner les instruments de mesure. Milchwerke Schwaben s'engage à assumer une responsabilité financière, écologique et sociale.

Étalonnage sur site d'un instrument de pression ©Milchwerke Schwaben

Étalonnage sur site d'un instrument de pression

Notre solution

  • Chez Milchwerke Schwaben, 15 % du total des besoins en énergie sont couverts par la vapeur. Pour assurer la précision, les instruments nécessaires (pression, température, contrôle du débit et de l'énergie) sont régulièrement inspectés et étalonnés.

  • Endress+Hauser a mis au point une stratégie individuelle d'étalonnage incluant un concept de gain de temps. Le concept de contrôle en plusieurs étapes permet de n'avoir qu'à retirer en partie les instruments.

Logo Weideglück

« Nous misons sur le savoir-faire d'Endress+Hauser. Et le mieux, c'est que cela nous laisse plus de temps pour nous concentrer sur notre propre compétence clé : produire des produits laitiers régionaux et de grande qualité.

Meinhard Schuler, chef de production
Milchwerke Schwaben eG, Allemagne

Défi

Afin d'être en mesure de fournir en continu ses clients locaux et internationaux avec des produits de qualité supérieurs en accord avec la science actuelle et les dernières réglementations, Milchwerke Schwaben est certifiée IFS (International Food Standard). La société respecte donc les normes les plus strictes en termes de sélection des matières premières et matériaux d'exploitation. Les contrôles du début à la fin, du traitement des matériaux bruts à la livraison, sont la garantie de la haute qualité des produits laitiers de la société.

Technologie de mesure avancée

Milchwerke Schwaben utilise les dernières technologies, qui permettent d'effectuer la vérification avec la technologie Heartbeat sans avoir à retirer l'instrument ni interrompre le process. De plus, la société investit régulièrement dans les dernières technologies de mesure afin d'être capable de produire des produits régionaux de manière aussi efficace que possible et de répondre aux normes strictes en termes de qualité.