Prolongez les intervalles de test SIL avec le nouveau Liquiphant FTL51B
Économisez du temps et des ressources lors des tests, grâce à une technologie novatrice
CABB AG, en Suisse, attache une importance capitale à la sécurité ses installations. C'est pourquoi elle a décidé d'adopter le nouveau modèle éprouvé des détecteurs de niveau à lames vibrantes de Endress+Hauser. Utilisé dans une redondance homogène, le nouveau Liquiphant assure une détection de niveau fiable dans une boucle de sécurité SIL3. L'appareil est adapté à la nouvelle stratégie de CABB AG concernant la mise à l'épreuve de ses appareils, qui nécessite un essai SIL global devant être effectué avec un taux de couverture des essais d'au moins 100 % tous les trois ans.

Le nouveau Liquiphant FTL51B dans une application SIL3 avec chlorure de thionyle.
Avantages pour le client
Les intervalles d'inactivité plus courts des appareils réduisent les temps d'arrêt de l'installation.
La probabilité d'erreurs systèmes est réduite, l'appareil de mesure devant être retiré et installé moins fréquemment.
Grâce au développement en accord avec IEC 61508, l'appareil peut également être utilisé directement dans des circuits de sécurité SIL sans nécessiter d'essai opérationnel supplémentaire de la part de l'utilisateur
Défis
Selon Michael Lemke, expert en sécurité fonctionnelle chez CABB AG, de plus en plus de circuits SIF (circuits de sécurité avec un niveau SIL défini) sont installés dans l'usine. Les opérations d'entretien et d'essai augmentent donc en conséquence. Ce phénomène est renforcé par le fait que le temps imparti pour l'exécution des essais est de plus en plus court, alors que le nombre d'employés responsables de l'entretien reste le même.
La solution Endress+Hauser
Le Liquiphant est utilisé dans une application SIL3. Il s'agit de quatre cuves connectées par des conduites communicant entre elles. Le fluide utilisé est du chlorure de thionyle, extrêmement toxique pour l'homme. C'est pour cela que les techniciens doivent être entièrement couverts et protégés avant de retirer les appareils et réaliser les essais, selon les directives SIL. La cuve doit être vide et propre. Dans le passé, le détecteur de niveau devait être retiré pour les essais annuels.
Grâce à la technologie de mesure Endress+Hauser, cet effort a été réduit de manière significative. Le nouveau Liquiphant FTL51B est utilisé dans une architecture 1oo4 et une redondance homogène sur les cuves. Chaque cuve est donc équipée d'un nouveau Liquiphant FTL51. Chacun des appareils de mesure présente une interface Bluetooth en complément de Heartbeat Technology. Cette technologie permet de vérifier l'état du détecteur de niveau via l'application mobile SmartBlue, sans interruption du process.