Mesures de niveau fiables trémies et tas de stockage
Solutions de mesure de niveau radar pour les solides
Les nouveaux capteurs radar à émission libre 80 GHz Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B offrent une mesure de niveau fiable dans les applications courantes avec les solides de base, indépendamment des influences externes et des propriétés du matériau. La surface des produits solides en vrac peut être très changeante mais cela n'est plus un problème. Les efforts d'installation et le fonctionnement sont simplifiés grâce à l'accès à distance et sur l'appareil. La vérification et de diagnostic à la demande sont guidés par l'assistant et peuvent être effectués sans interruption du process.

Vos avantages
Performances de mesure fiables – quelles que soient les conditions météorologiques, les propriétés physiques du produit ou les granulosités très variables - grâce à notre module radar de dernière génération, le large choix d'options d'installations et l'accessoire de protection climatique.
Module radar hyperfréquence 80 GHz développée en interne et antenne de 80 mm pour des mesures précises jusqu'à 30 m.
Heartbeat Technology permet le diagnostic et la vérification pendant le fonctionnement sans démontage de l'appareil. Certifié, traçable et documenté conformément à la norme ISO 9001.
Les séquences de configuration guidées (appelés « assistants ») simplifient considérablement la mise en service, les tests de fonctionnement périodique et les vérifications.
L'utilisation intuitive à distance via l'application Smartblue et l'appareil doté d'un écran couleur tactile permet une mise en service, une configuration et une commande rapides et sûres.
Votre défi
Sur les trémies, les dépôts et tas de stockage extérieurs, les conditions météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie ou la neige peuvent être extrêmes et ont un impact sur l'état des produits stockés. Les grains peuvent donc être secs, humides, voire congelés. Ces états modifient également la propriété des solides, ce qui peut influencer la réflexion du signal radar et le résultat de mesure. En outre, la variation de granulométrie, des hauteurs de mesure et le talutage ont également une incidence sur la précision de mesure.
Notre solution
Plus c'est simple, mieux c'est : la réponse d'Endress+Hauser est la nouvelle gamme Micropilot FMR10B, FMR20B et FMR30B. Équipé de la technologie radar 80 GHz, la mesure est très précise et fiable indépendamment des propriétés des produits. Les nouveaux appareils peuvent être complétés par une variété d'accessoires pour éliminer les défis des conditions météorologiques et de montage.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Lire l'article complet sur la fiabilité de la mesure de niveau dans les soutes et les stockages de réserve pour éviter les interruptions de process. Le tout appuyé par une configuration et une maintenance simples et rapides.