Auto-étalonnage automatisé en ligne chez Lonza
Surveillance complète tout au long du bioprocess
Pour Lonza, la fiabilité des process et la qualité des produits sont primordiales. Un étalonnage entièrement automatisé et traçable pendant le process peut réduire au minimum le risque d'erreurs de mesure non détectées.

Avantages
Détection précoce des dérives de température
Des intervalles d'étalonnage courts réduisent le risque de mesures de température erronées
Sécurité des process et disponibilité de l'installation maximales
La précision de 0,03 °C est 10 fois supérieure à celle d'une sonde Pt100 standard de classe AA.
Stockage entièrement automatisé et traçable des 350 derniers étalonnages
La problématique du client
Les temps d'arrêt et d'étalonnage de l'installation doivent être réduits au minimum. Pour maintenir les risques dans la production biologique aussi bas que possible, une augmentation de la fréquence d'étalonnage est nécessaire. Il doit être possible de gagner du temps lors de l'installation, de la maintenance et de la surveillance, et d'exécuter ces tâches de manière sûre et fiable. Toutes les spécifications exigent un haut niveau de qualité du produit.
Notre solution
Le capteur de température auto-étalonnable iTHERM TrustSens a été utilisé à des fins de test sur une période de quatre mois dans un réservoir tampon situé dans un fermenteur de l'usine pilote. Ce capteur effectue un auto-étalonnage automatisé en ligne à 118 °C pendant chaque process SIP ("Steam in Place") et signale tout écart au système de contrôle commande en utilisant le protocole HART. L'écart moyen de 0,03 °C est également 10 fois meilleur comparé à l'erreur maximale admissible d'une sonde Pt100 standard de classe AA.