Agriculture verticale intelligente dans les grandes villes
Surveillance rentable et intuitive de l'apport en nutriments
La population des grandes villes du monde entier ne cesse de croître, ce qui se répercute non seulement sur l'espace habitable, mais également sur l'agriculture. Grâce à l'agriculture verticale, il est possible de cultiver des légumes frais comme le chou ou la laitue même sur de petits espaces dans les grandes villes du monde.
Le dosage optimal en nutriments permet aux opérateurs de réaliser des économies et d'obtenir le rendement le plus élevé possible dans la ferme verticale. La surveillance des valeurs de pH et de conductivité est essentielle.

Avantages
Faible encombrement et installation facile pour occuper aussi peu d'espace que possible
La technologie Memosens garantit une transmission sûre des données et une haute disponibilité du point de mesure
Surveillance simple des valeurs mesurées via un smartphone
Analyse des liquides dans les rangées des fermes verticales intelligentes

Les rangées sont alimentées en nutriments pour assurer une croissance optimale
Dans de nombreuses villes, l'espace est limité et les légumes frais doivent être cultivés dans des espaces restreints. Le défi principal est d'alimenter les plantes avec la quantité idéale de nutriments afin de limiter les dépenses sans réduire le rendement. Les nutriments en surplus sont collectés et traités pour être réutilisés. À cette étape, les valeurs de pH et de conductivité du fluide doivent être analysées afin de répondre aux exigences de qualité.
Comment Endress+Hauser vous aide à dynamiser votre agriculture verticale
Afin d'assurer une surveillance globale des process, les systèmes de mesure sont équipés de capteurs d'analyse des liquides pour le pH et la conductivité ainsi que de transmetteurs compacts Liquiline. Liquiline Compact CM82 transfère les valeurs mesurées à l'application SmartBlue, ce qui permet une surveillance aisée des process et un étalonnage intuitif du capteur via un smartphone ou une tablette. Grâce à la fonction Plug and Play et à la technologie Memosens, les capteurs peuvent être raccordés et remplacés facilement via la fiche de raccordement.