Circuit eau/vapeur
SWAS (Steam Water Analytical Solution) surveille la production énergétique chez GETEC PARK.SWISS
La société GETEC PARK.SWISS AG gère sur son site de Muttenz (Schweizerhalle) 3 centrales énergétiques permettant de couvrir le besoin en énergie. Des investissements continus assurent à GETEC d'être toujours à la pointe de la technologie et de garantir un approvisionnement fiable en énergie.

Bénéfices client
-
Solution standardisée pour un prélèvement et une analyse faciles de l'eau
-
moins de temps d'arrêt
-
plus grande efficacité de l'installation
-
mesures fiables
-
maintenance conviviale
Les exigences
La surveillance du dépassement des valeurs limites sur le circuit eau-vapeur (eau de la chaudière et d'alimentation de la chaudière, conduites de condensat) permet d'éviter la corrosion et les dépôts dangereux pouvant entraîner une baisse du rendement, voire un arrêt définitif anticipé. GETEC produit sur le site de Muttenz, à partir de combustibles résiduaires solides et liquides, des produits énergétiques comme la vapeur surchauffée pour la création d'électricité, la vapeur industrielle à 12 bar, l'eau très chaude à 180 °C, l'eau chaude à 55°C ainsi que la glace et l'air comprimé. Tous ces produits doivent être disponibles en permanence.
Les solutions Endress+Hauser
Pour la surveillance, un système d'analyse eau-vapeur a été installé. Le SWAS est une solution globale prémontée sur un panneau. Outre la surveillance du refroidissement des échantillons, de la tuyauterie et du débit, le pH, la conductivité, la conductivité cationique, la silice et les traces d'oxygène sont également mesurés. Avec l'analyseur Liquiline System CA80SI, les concentrations en silice dans l'eau d'alimentation et l'eau de chaudière sont déterminées en alternance. L'analyseur est conçu pour les plages de mesure les plus basses dans la gamme ppb et peut mesurer en option jusqu'à 6 voies en alternance.