Recherche de produits
Trouvez rapidement des informations détaillées sur des appareils, logiciels ou systèmes
F
L
E
X
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
New
Comparer
Précision
+/- 10 mm (0.39")
Température de process
-40…+60°C (-40…+140°F)
Pression process / Limite surpress. max.
-1…3 bar (-14.5…43 psi)
Distance de mesure max.
10 m (32.8 ft)
Pièces en contact avec le produit
PVDF, PBT/PC
Précision
+/- 3 mm ou +/- 0,2 % de la gamme de mesure réglée
Température de process
-20 °C...60 °C (-4 °F...140 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
0,7 bar...3 bar abs (10 psi ...44 psi)
Distance de mesure max.
Capteur 1-1/2" : 2 m (6.6 ft) Capteur 2" : 3,5 m (11 ft)
Pièces en contact avec le produit
PP/EPDM
Température de process
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 40 bar (vide ... 580 psi)
Densité min. du produit
0,7 g/cm³ (0,5 g/cm³ en option)
Température de process
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 40 bar (vide ... 580 psi)
Densité min. du produit
>0,7 g/cm³ (0,5 g/cm³ en option)
Température de process
Standard : -20 ... 100 °C Nettoyage : -20 ... 135 °C pendant 1h -4 ... 275 °F pendant 1h
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 16 bar Vide ... 232 psi
Température de process
Standard : -20 ... 100 °C Nettoyage : -20 ... 150 °C pendant 1h -4 ... 302 °F pendant 1h
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 25 bar (Vide ... 362,5 psi)
Précision
0,3 %
Température de process
-25 °C…+100 °C (-13 °F....+185 °F)
Gamme de mesure de pression
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Cellule de mesure
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Précision
0,3%
Température de process
-40…+100 °C (-40…+212 °F)
Gamme de mesure de pression
400 mbar…+400 bar (6...+6000psi)
Cellule de mesure
+400 mbar…+400 bar (+6 psi...+6000 psi)
Précision
0,3%
Température de process
-10…+100 °C (+14…+212 °F) 135 °C pendant 1h (275 °F pendant 1h)
Gamme de mesure de pression
400 mbar…+40 bar (6...+600psi)
Cellule de mesure
+400 mbar…+40 bar (+6 psi...+600 psi)
Indicateur de processus RIA15
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Entrée
1 x analogique 4...20 mA/HART®
Sortie
Non défini
Afficheur
LCD 17 mm (0.67") 5 digits Bargraph à 7 segments Affichage en texte clair pour unité/TAG Rétroéclairable activable
Alimentation
Alimenté par boucle
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout