Picomag

La mesure de débit intelligente et robuste au format de poche

Le Picomag d'Endress+Hauser est le débitmètre idéal pour la mesure de l'eau et des fluides aqueux dans les circuits auxiliaires. Il mesure non seulement le débit des fluides électroconducteurs, mais aussi leur température de process. Grâce à la facilité de mise en service via Bluetooth avec l'application gratuite SmartBlue App, le Picomag est également parfaitement adapté à une utilisation dans des espaces confinés.

Avantages

  • Mesure simultanée du débit et de la température

  • Afficheur couleur 1,4" confortable, avec texte en clair

  • Mise en service rapide, même dans les endroits difficiles d'accès, grâce à la connexion Bluetooth

  • 2 entrées/sorties librement configurables (IO-Link, sortie courant (4-20 mA), sortie impulsion / TOR, sortie tension (2…10 V), entrée TOR)

Le Picomag constitue une solution de mesure attractive pour toutes les tâches simples de mesure et de surveillance du débit de l'eau et de fluides aqueux. Il combine une technique de mesure multivariable et fiable avec une utilisation simple et une intégration système optimale à un prix attractif.

Plus d'informations sur le Picomag

Présentation du Picomag

Description du process Mise en service Picomag