l’image présente un exemple de solution disponible
Assurez la sécurité de vos opérations de déshydratation au glycol du gaz naturel et augmentez le rendement en utilisant une mesure de l'humidité rapide et fiable en temps réel avec une métrologie approuvée et un faible besoin de maintenance.
Vue d'ensemble :
Disponible pour :
Pétrole et gaz / Marine
Logiciel et équipement :
Analyseur de gaz Endress+Hauser J22 TDLAS
Sondes d'extraction d'échantillons
Transport et préconditionnement des échantillons
Tube de ventilation des échantillons (vers la torche ou la zone sûre)
Châssis, armoires et abris pare-soleil
Gaz d'étalonnage (par une entreprise locale de gaz spéciaux)
Distribution de l'énergie et des communications
Automates et systèmes de commutation de flux
Services :
Conseil en matière d'applications, y compris la migration et l'étude du site, la définition des produits à livrer
Gestion de projets
Documentation
Ingénierie complète du projet, de la conception à l'exécution
Inspection et vérification lors de la réception du matériel
Montage, mise en service avec les « Life Cycle Services », vérification des performances et vérification du matériel sur site client
Formation du client (spécifique au projet)
Autres, en fonction des besoins du projet
10 000 unités installées dans le monde depuis 2000
Avec Heartbeat Technology, les diagnostics avancés et les algorithmes de mesure améliorés, notre analyseur H2O TDLAS permet une analyse rapide et continue de l'humidité avec une grande disponibilité. Assurez la conformité aux exigences de qualité du gaz en aval avec une mesure fiable et précise de l'humidité. Augmentez le rendement, réduisez les déchets et évitez les litiges avec un approvisionnement stable et continu. Moins de dépenses d'exploitation et maintenance minimale, pas d'étalonnage sur le terrain, pas de consommables. Optimisez vos process et le contrôle de qualité du gaz naturel.
Endress+Hauser est leader mondial de l'automatisation des process. Nous combinons des solutions clés en main avec une gestion de projets professionnelle et vous accompagnons pour déployer la solution d'analyse H2O optimale la plus fiable possible pour répondre à vos besoins spécifiques. Surveillez, mesurez, contrôlez et optimisez vos process de déshydratation au glycol. Répondez aux exigences réglementaires pour les conduites de gaz. Assurez la qualité du produit de gaz naturel final, tout en atteignant les objectifs d'efficacité et de sécurité.
Automatisation fiable de votre process au gaz naturel
Obtenez une automatisation fiable de vos process de traitement et de contrôle qualité du gaz naturel avec notre analyseur H2O haut de gamme TDLAS.
Surveillance en temps réel
Surveillez et contrôlez la teneur en humidité en continu et en temps réel.
Gagnez en fiabilité opérationnelle grâce à la robustesse du système TDLAS
Assurez l'absence de dommages au niveau du transfert de glycol et éliminez les interférences, tout en fournissant une grande résistance aux effets néfastes du glycol, du méthanol, de l'amine, de l'H2S et des bouchons d'H2O.
Améliorez la précision, la vitesse et la maintenance
par rapport aux autres techniques de mesure de l'humidité du gaz naturel, telles que les analyseurs à miroir refroidi, électrochimiques et les microbalances à quartz.
Réduit les coûts opérationnels grâce à la technologie TDLAS avec étalonnage en usine.
Élimine les consommables et l'étalonnage sur site.
What is the typical composition of Biogas pre and post processing? Are you meeting local and federal requirements with your measurements of biomethane? Here is a real-time, accurate solution!
Les nouveaux analyseurs TDLAS, avec leur nouveau design et leurs options de
connectivité plus nombreuses, offrent précision et fiabilité sans les problèmes habituels.
/
Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions
Amélioration de la mesure de la teneur en eau du gaz naturel
Les nouveaux analyseurs TDLAS utilisent des conceptions actualisées et davantage d'options de connectivité pour offrir une précision et une fiabilité élevées sans les problèmes traditionnels.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Skid de comptage pour le chargement et le déchargement
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour des transferts transactionnels camions et trains précis et sûrs pour les produits pétroliers liquides.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Système de jaugeage de cuve
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Jaugeage de cuve GNL haut de gamme pour gaz liquéfié
Jaugeage de cuve et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Mesure de la composition GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Surveillance des eaux de lavage des systèmes d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Vos clients ou vous avez besoin de surveiller la qualité des eaux de lavage d'un système d'épuration des gaz d'échappement (EGCS) des bateaux ? Découvrez notre système de surveillance robuste et fiable des eaux de lavage des épurateurs.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .