Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs de température industriels

Capteurs de température industriels modulaires et compacts pour une mesure fiable et précise de la température, pour un grand nombre d'applications industrielles

Capteurs de température industriels – Endress+Hauser
29 Produits
Trier par :
Filtrer

Capteurs de température industriels

Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits personnalisée, basée sur les paramètres de votre application.

À propos des capteurs de température industriels

La configuration flexible de nos capteurs de température industriels comprend différentes conceptions de capteurs, de doigts de gant, de boîtiers de raccordement et une gamme complète de transmetteurs de température. Nos produits hautement adaptables offrent une variété inégalée et le meilleur ajustement possible pour vos applications dans les process industriels. De par nos nombreuses années d'expérience et notre grand savoir-faire d'application, nos capteurs de température industriels répondent à tous les besoins des consommateurs.

Capteurs de température industriels modulaires

Notre gamme iTHERM ModuLine est la dernière génération de capteurs de température modulaires pour les applications industrielles. Avec un nombre gérable de produits, nous pouvons répondre à presque n'importe quelle exigence de process et client. Des technologies innovantes offrent des valeurs ajoutées telles que l'amélioration du rendement du process ou la sécurité des installations et des produits. On peut citer par exemple la fonction Dual Seal ou encore iTHERM QuickNeck. Les certifications selon les normes internationales complètent l'offre.

Description de la gamme de produits

  • Divers designs de capteurs - meilleures performances de mesure possibles pour toute application
  • Capteurs de température avec protecteur – remplacement/réétalonnage facile et sûr
  • Capteurs de température sans protecteur. Contact direct avec le fluide : temps de réponse rapides et précision maximale
  • Capteurs de température avec ou sans transmetteur
  • Capteurs de température avec ou sans affichage
  • Raccords process filetés, à compression, à bride
  • Protecteurs mécano-soudés ou protecteurs forés dans la masse

Domaines d'application

Notre gamme complète de capteurs de température industriels est utilisée dans les process des secteurs de l'électricité et de l'énergie, la chimie, le pétrole et gaz et autres industries ainsi que dans les process périphériques tels les eaux, les eaux usées et les déchets, ou la vapeur.

  • Contrôle de la température des réacteurs et process de production
  • Surveillance de la température dans les process industriels
  • Mesure de la température dans les fluides, gaz ou matières en vrac
  • Utilisation dans les réacteurs, la tuyauterie, les échangeurs thermiques, réservoirs, conteneurs

Avantages

  • Gamme complète de capteurs de température industriels pour les applications industrielles
  • Design modulaire garantissant une sélection flexible du produit et la meilleure solution pour chaque application
  • Sélection des protocoles de communication adaptés à tout type d'intégration, par ex. Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HART
  • Agréments internationaux pour une utilisation en zone explosible, par ex. SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA, NEPSI
  • Différentes constructions de capteurs adaptées aux exigences spécifiques de chaque application :
  • iTHERM QuickSens : temps de réponse exceptionnels pour une conduite de process optimale
  • iTHERM StrongSens : résistance aux vibrations inégalée (> 60g) pour une sécurité maximale des installations

Construction modulaire. Adapté à vos besoins.

L'iTHERM ModuLine offre une flexibilité totale pour la mesure industrielle de la température.

Les sept produits peuvent être configurés individuellement, du capteur au transmetteur en passant par le protecteur, afin de s'adapter aux besoins de votre point de mesure de température industriel.

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
eBrochure iTHERM ModuLine
Découvrez les thermomètres industriels et les puits thermométriques iTHERM ModuLine. Apprenez-en davantage sur les différences techniques entre les différents modèles et découvrez les innovations Endress+Hauser incluses.
download icon Télécharger