Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Netilion Water

Bénéficiez d'une visibilité totale sur vos opérations de gestion de l'eau et des eaux usées. Netilion Water consolide les données de mesure, permet de détecter rapidement les écarts et réduit les tâches manuelles liées à la création de rapports, afin de garantir des performances stables et conformes aux normes.

Données de process affichées sur une tablette Field Xpert SMT50B dans une installation industrielle

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Field Xpert Tablette SMT50B présentant l'application Netilion Water dans un environnement de traitement de l'eau ©Endress+Hauser
Field Xpert Tablette SMT50B présentant l'application Netilion Water dans un environnement de traitement de l'eau

Pourquoi opter pour Netilion Water

Une gestion de l'eau plus intelligente et plus sûre

Les opérations liées à l'eau et aux eaux usées reposent sur un accès fiable aux données de process essentielles, sur l'ensemble des équipements et des sites décentralisés. Netilion Water offre un environnement numérique structuré qui relie les appareils de terrain, regroupe les données de mesure et les transforme en informations exploitables.

En rendant les informations pertinentes accessibles et contextualisées, cette solution favorise une supervision opérationnelle proactive et une conformité constante.

Eau courante avec turbulence visible © Pexels
Eau courante avec turbulence visible

Applications tout au long du cycle de vie de l'eau

Netilion Water structure et consolide les données de mesure pertinentes issues des principaux process liés à l'eau et aux eaux usées, facilitant ainsi la prise de décisions opérationnelles fondées sur ces données.

Prélèvement d'eau

Surveillez les volumes prélevés, les débits et les paramètres de qualité pertinents sur l'ensemble des points de captage répartis. La surveillance continue des limites et la visualisation centralisée facilitent la mise en conformité et permettent d'identifier plus rapidement les écarts.

Distribution de l'eau potable

Consolides les données relatives au débit, à la pression et aux niveaux de stockage pour l'ensemble des cuves et des sections du réseau. Des tableaux de bord structurés et des vues de tendance contribuent à la stabilité du système et permettent une analyse plus rapide des causes profondes en cas d'écarts.

Rejet des effluents

Regroupez les volumes de rejet et les paramètres analytiques tels que le pH, la conductivité ou la turbidité dans un environnement unique. La surveillance configurable des limites facilite la mise en conformité et simplifie la production de rapports.

Principaux avantages pour la gestion de l'eau et des eaux usées

Transparence opérationnelle

Transparence opérationnelle

Regroupez les données de mesure pertinentes au sein d'un environnement numérique structuré et bénéficiez d'une visibilité globale sur vos équipements et vos process.

Détection précoce des écarts

Détection précoce des écarts

Identifiez les écarts à partir de paramètres surveillés en continu et de valeurs limites configurables.

Réduction de la charge de travail manuelle

Réduction de la charge de travail manuelle

Simplifiez la documentation et la création de rapports grâce à des données structurées et à jour qui facilitent la préparation aux audits et garantissent la conformité.

Sécurité ©Endress+Hauser

Conçu dans un environnement numérique sécurisé

Sécurité par la conception

Netilion Water est développé et exploité dans le cadre du dispositif de sécurité d'Endress+Hauser Digital Solutions et conforme aux normes reconnues du secteur, notamment :

• ISO/IEC 27001 – Gestion de la sécurité de l'information
• ISO/IEC 27017 – Contrôles de sécurité dans le cloud
• IEC 62443-4-1 – Développement sécurisé de produits pour l'automatisation industrielle
• ISO 9001 – Gestion de la qualité

Ce dispositif permet de mettre en place une infrastructure cloud sécurisée, une gestion contrôlée des accès des utilisateurs et un traitement structuré et traçable des données.

Produits associés

/

Notes finale

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Prêt à optimiser vos opérations dans le domaine de l'eau ?