Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Skid de comptage pour le chargement et le déchargement

Assurez une mesure précise du débit du gaz pour garantir les quantités et la qualité lors des transactions commerciales camions et trains

système de chargement/déchargement de camions Endress+Hauser

l’image présente un exemple de solution disponible

Endress+Hauser est votre point de vente unique pour vos skids de comptage de chargement et déchargement sur la base du volume et de la masse. Mettez vos opérations de transfert de liquides à jour avec les toutes dernières technologies et assurez la conformité avec les normes locales et internationales.

Vue d'ensemble :

Disponible pour :
Agroalimentaire
Chimie
Electricité et énergie
Mines, minéraux et métaux
Pétrole et gaz / Marine

Logiciel et équipement :

  • Débitmètre Coriolis d'Endress+Hauser éprouvé et de première classe
  • Capteurs et transmetteurs de température et pression
  • Skid entièrement assemblé, certifié et testé
  • Batch controller
  • Séparateur de gaz et filtre (déchargement)
  • Vannes de régulation numérique et d'isolation
  • Mise à la terre de camion et sécurité antidébordement
  • Bouton d'arrêt d'urgence
  • Des options supplémentaires telles que le raccordement process aux étalons mobiles et débitmètres maîtres, la pompe de déchargement, la fonctionnalité et l'équipement pour l'adjonction et le mélange d'additifs, le bras de chargement dôme ou source, l'IHM de surveillance et le système intégré de gestion du terminal
  • Autres, en fonction des besoins du projet

Services :

  • Constance de l'application et évaluation de la perte zéro
  • Étude du site et définition des éléments à livrer, conception détaillée et ingénierie
  • Approvisionnement et fabrication
  • Certification et essai
  • Inspection et FAT, expédition et logistique
  • Installation, mise en service et SAT
  • Démarrage et mise en service
  • Formation et documentation, maintenance et services de réétalonnage
  • Heartbeat diagnostic, surveillance et vérification
  • Autres, en fonction des besoins du projet

> 15 000 installations transactionnelles dans le monde en 10 ans

Notre skid de comptage de chargement et déchargement, équipé du débitmètre Promass Coriolis d'Endress+Hauser certifié pour les applications de comptage transactionnel, est conforme et surpasse même la précision de transaction commerciale selon OIML R 117, fournit une faible perte de charge, convient aux débits élevés et présente un encombrement réduit. Absence de pièce en mouvement pour une maintenance optimisée, Heartbeat Technology pour vérification selon IEC 61511-1, diagnostics selon Namur NE 107 et fonctions de maintenance prédictive.

Pour toutes vos transactions commerciales avec camions et trains, notre réseau mondial d'experts en comptage est disponible pendant toute la durée de vie des actifs, de la planification à la mise en œuvre et la maintenance.

Adopter la stratégie perte zéro

Coopérez avec Endress+Hauser pour définir les besoins de votre projet et les améliorations de vos process, y compris avec des évaluations du site, la conception de base et la définition du champ d'application.

Assurez une livraison et une gestion des risques optimales

avec les services Endress+Hauser comme la gestion de projets, l'ingénierie, la fabrication, les essais, la documentation, la certification, la mise en service et le démarrage.

Assurez l'efficacité de vos opérations

avec nos services de formation, de ré-étalonnage, de validation et de maintenance.

Gérez vos actifs tout au long de leur cycle de vie

via l'écosystème Netilion unique d'Endress+Hauser.

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Produits phares

/

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Notes finale

Découvrez d'autres solutions