Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Umwelttechnologien: Endress+Hauser stellt Lösungen für eine nachhaltige Wasserwirtschaft auf der IFAT Munich 2024 vor 

Als Partner der Prozessindustrie unterstützt Endress+Hauser Kommunen, Industrie, Planer und Anlagenbauer bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels.

Date de publication: 18.04.2024

Auf der Messe (Stand 451/550) stellt das Unternehmen vom 13. bis 17. Mai 2024 Messtechniklösungen und Dienstleistungen für das Management von Wasser- und Abwasseranlagen sowie eine nachhaltige Wasserwirtschaft und -versorgung vor.

Ob Starkregen, Überschwemmungen, Hitze oder Wassermangel – in den vergangenen Jahren wurden die Auswirkungen der globalen Erwärmung deutlich. Gesellschaftliche Akteure wie Politik, Städte, Gemeinden und Kommunen sind genauso wie Unternehmen gefragt, ihre Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, um das Klima zu entlasten. 

„Messtechnik ist eine Schlüsseltechnologie bei der Bewältigung der Energiewende und im Kampf gegen den Klimawandel“, sagt Christian Gutknecht, Industry Manager bei Endress+Hauser. Ein Schwerpunkt ist dabei das Thema Wasser: „Angefangen beim Hochwasserschutz über die Wasserwiederverwendung bis hin zum Energiemonitoring und der nachhaltigen Bewirtschaftung des gesamten Wasserkreislaufs – mit unserem Portfolio optimieren wir Prozesse und tragen so zum Schutz und dem Erhalt von Wasser bei.“

Als Komplettanbieter für Klär- und Wasserwerke kommt die Messtechnik von Endress+Hauser zum Einsatz bei der Steuerung und Überwachung von Abwasserbehandlungsprozessen, im Anlagenbetrieb und dem Hochwassermonitoring. „Auf der Messe stellen wir eine Reihe von Anwendungen in der Trink-, Wasser- und Schlammbehandlung vor, die Kommunen in die Lage versetzen, ein intelligentes Wassermanagement aufzusetzen und Ressourcen- sowie Gewässerschutz zu gewährleisten.“ 

Hochwasser-Frühwarnsystem mit Künstlicher Intelligenz 

Netilion Flood Monitoring ermöglicht eine lokale und frühzeitige Hochwasserwarnung. Das Hochwasser-Frühwarnsystem bietet durch die Überwachung ganzer Gebietsreaktionen eine wichtige Entscheidungshilfe für Bürgermeister, Feuerwehr oder THW.

Auf Grundlage von lokal erhobenen Daten durch Pegelmessgeräte, Regen- und Bodenfeuchtsensoren sowie die Verknüpfung der Daten mit Wettervorhersagen und Informationen zur Beschaffenheit des Geländes mittels Künstlicher Intelligenz lässt sich die Lage präzise einschätzen: Netilion Flood Monitoring ist in der Gemeinde Lenzkirch im Schwarzwald im Einsatz, wo ein Dutzend Sensoren installiert sind, die fortlaufend Wasserstandsmeldungen über das Gebiet abgeben und die KI der Hochwasser-Warnung mit Daten füttern.  

Höhere Energieeffizienz in Kläranlagen  

Der Energieeinsatz bei der Abwasserbeseitigung ist hoch: Innerhalb einer Kommune sind Kläranlagen häufig der größte Einzelverbraucher an Strom. Um den Stromverbrauch zu optimieren, ist die Aufzeichnung aller Stromverläufe und -verbräuche nötig. Mittels spezieller Registriergeräte (Memograph, Ecograph) von Endress+Hauser kann der Stromverbrauch jedes einzelnen Aggregats aufgezeichnet und die Daten mittels Abwassersoftware visualisiert und automatisiert erhoben und weiterverarbeitet werden. 

Eine kontinuierliche Trinkwasserüberwachung bieten Analysepanels von Endress+Hauser, welche sowohl im frisch entnommenen Rohwasser als auch im aufbereiteten Reinwasser relevante Parameter wie Temperatur, Leitfähigkeit, pH, Trübung und SAK fortlaufend messen. Die Messungen und Kalibrierungen aller Parameter laufen in einem Messumformer zusammen. Zum Einsatz kommen die Analysepanels für die Überwachung der Trinkwasseraufbereitung beispielsweise im Seewasserwerk Frasnacht. 

Ausgewählte Produkte, die auf der Messe präsentiert werden: 

Das Mikrowellen Schlammdichtemessgerät Teqwave MW gewährleistet die Klärschlammbehandlung durch hochgenaue Konzentrationsmessung und reduziert Betriebskosten, indem es mehrere Parameter zugleich überwacht.  

Mit Hilfe des Spektrometers Memosens Wave CAS80E (Flüssigkeitsanalyse) lassen sich viele Standardparameter für die Wasser- und Abwasserüberwachung analysieren: Es misst eine spezifische Auswahl der Parameter SAK254, TOCeq, CSBeq, BSBeq, Trübung (TU/TSS), Nitrat (NO3-N) und die APHA Hazen Farbzahl und gewährleistet unterbrechungsfreie Messungen in Echtzeit.

Bei anspruchsvollen Wasser- und Abwasseranwendungen wie der Messung von industriellem oder kommunalem Wasser und Abwasser kommen die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte aus der Promag Produktlinie zum Einsatz. Beengte Einbaubedingungen, wie beispielsweise enge Schächte, lassen sich mit dem Promag W 0DN lösen. 

Autres lectures sur des thèmes similaires

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.