l’image présente un exemple de solution disponible
Les solutions de surveillance intelligentes pour les générateurs vapeur Endress+Hauser, telles que les panneaux SWAS compacts, fournissent des mesures de pointe et centralisées pour tous les paramètres critiques. Cela assure à vos composants d'être protégés contre les dépôts et la corrosion. Les panneaux d'analyse SWAS Endress+Hauser ont fait leurs preuves de nombreuses fois au cours des dernières décennies. Vous recevez une solution clés en main que vous n'avez qu'à raccorder à vos raccords de process.
Solution overview:
Available for:
Agroalimentaire
Chimie
Electricité et énergie
Mines, minéraux et métaux
Pétrole et gaz / Marine
Hardware & Software:
Analyse de l'eau avec tous les paramètres critiques typiques : p. ex. pH/redox, oxygène dissous, conductivité (totale, cationique/acide, différentielle), turbidité, COT. Paramètres additionnels et capteurs tiers sur demande.
Mesure de jusqu'à huit paramètres avec un transmetteur Liquiline convivial.
Système SWAS compact pour la mesure de la conductivité totale, cationique/acide et différentielle, oxygène dissous, pH pour jusqu'à 50 bar/725 psi et 240 °C/460 °F dans un seul appareil.
Préparation des échantillons avec système de réduction de température jusqu'à 575°C/1,060 °F et de pression jusqu'à 320 bar/4,640 psi.
Calcul intégré du pH à l'aide de la conductivité différentielle.
Calcul de la capacité restante d'échange de cations.
Arrêt automatique du système si la température du condensat excède les limites de sécurité.
Services:
Conseil
Gestion de projets
Vérification lors de la réception du matériel (FAT)
Vérification du matériel sur site client (SAT)
Certification (CE)
Mise en service par des ingénieurs Endress+Hauser expérimentés
Installation, maintenance et service partout dans le monde d'un seul et même fournisseur
Le panneau SWAS compact économise jusqu'à 70 % d'eau
comparé aux systèmes SWAS traditionnels
Le panneau SWAS compact exceptionnel, parfaitement adapté au secteur agroalimentaire, offre une fiabilité, une disponibilité et une traçabilité maximales avec une consommation réduite d'eau de refroidissement et de prélèvement. Cela est assuré par la chambre de passage brevetée avec agencement élaboré des capteurs. Surveillance efficace de la surveillance vapeur et eau pour des économies de coûts et de ressources dans la production de produits alimentaires.
L'eau pure est indispensable à la sécurité des produits et la réduction des dépenses d'exploitation dans le secteur agroalimentaire. Non seulement pour la production de produits alimentaires elle-même, mais également pour les circuits auxiliaires de process dans la production, p. ex. la génération de vapeur industrielle. La qualité de l'eau doit être conforme aux normes alimentaires sévères et aux garanties des fabricants de la turbine, de la chaudière et de la tuyauterie. Nos panneaux d'analyse SWAS clés en main aident à réduire les coûts de maintenance, les arrêts de process et à rallonger la vie de votre générateur vapeur.
Obtenez une assistance et économisez du temps de travail avec un système compact facile d'entretien et d'utilisation et parfaitement adapté à vos besoins.
Tous nos panneaux SWAS permettent une surveillance très efficace et, grâce au marquage CE, parfaitement conforme.
Profitez d'un système SWAS complet et compact, clés en main, qui analyse le pH, l'oxygène dissous, la conductivité et la conductivité acide dans un seul panneau.
Données précises en temps réel de vos points de process critiques sans interruption de la production.
Avec un volume d'échantillon de seulement 10 l/h, grâce à un dispositif de mesure breveté dans le panneau SWAS compact, et 70 % d'eau de refroidissement et d'énergie en moins comparé aux systèmes similaires, vous réalisez des économies sur les matières brutes.
Vous pouvez intégrer tous les panneaux d'analyse SWAS facilement à vos PLC existants avec différentes interfaces analogiques, numériques ou via une connectivité IIoT.
Avec nos systèmes d'analyse vapeur et eau, vous profitez d'une gestion sûre des données vous permettant de pouvoir prouver à tout moment la qualité de l'eau.
Raccordement simple via plug-and-play pour une utilisation rapide sur votre site.
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) a construit une nouvelle centrale à biomasse pour alimenter la ville de Zwickau. Cette centrale a été équipée de la solution de platines d'analyse ultra moderne.
Avec la platine compacte SWAS, la surveillance continue des paramètres de qualité, tels que le pH et la conductivité, peut être automatisée et simplifiée lors de la production de fromage.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Assurez la fiabilité de vos points de mesure et exploiter les meilleures performances de votre process dès le démarrage avec les prestations de mise en service Endress+Hauser.
Vous voulez protéger les chaudières, les turbines et les échangeurs thermiques contre la corrosion et le colmatage ? Jetez un oeil à notre système SWAS Compact et obtenez une qualité d'eau fiable dans vos circuits de vapeur.
Gestion des stocks haut de gamme dans le secteur agroalimentaire
En savoir plus sur nos solutions haut de gamme de gestion des stocks dans le secteur agroalimentaire et comment Endress+Hauser peut gérer vos stocks sur plusieurs sites.
Surveillance de la température dans les cuves et silos pour l'agroalimentaire
Découvrez notre solution pour la surveillance de la température afin de prévenir la dégradation des aliments dans les cuves & silos. La détermination précise du profil de température garantit à tout moment la qualité du produit & la sécurité de l'installation.
Surveillance des stocks de liquides dans le secteur agroalimentaire
Découvrez comment les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser vous aident à gérer vos stocks de matières premières ou produits en vrac sur différents sites
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .