Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto della soluzione costituita da SWA50 e iTHERM TrustSens TM37x

Integrazione Bluetooth e WirelessHART di iTHERM TrustSens

Soluzione affidabile per la misura della temperatura: termometro iTHERM TrustSens, adattatore FieldPort SWA50

71555090
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

I vantaggi a colpo d'occhio

  • L'integrazione wireless di iTHERM TrustSens offre agli utenti dell'industria farmaceutica e del settore alimentare una verifica ottimizzata del processo, con il minimo sforzo. La soluzione, composta dal sensore di temperatura iTHERM TrustSens con funzione di autotaratura e dall'adattatore intelligente Bluetooth e WirelessHART, offre un modo semplice e pratico per leggere i dati di taratura e minimizzare i rischi.

    • Stato di taratura facilmente accessibile

    • Riduzione dei costi e dei cicli di taratura.

    • Riduzione dei rischi ed eliminazione dei problemi non rilevati:

    • Maggiore trasparenza del processo

    • Maggiore sicurezza del prodotto

Il bundle nel dettaglio

Foto della soluzione costituita da FieldPort SWA50 e iTHERM TrustSens TM37x

Componenti e Pre-configurazioni

  • Fissaggi

    Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.

    È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello
  • Componenti
    1

    Fissaggi:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _
    Comunicazione; uscita segnale:
    A
    HART; 4-20mA
    >Set Cavo:
    CA
    IP69K, 5m, connettore angolare