PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostaTempo di risposta più veloce con pozzetto t90 a partire da meno di 10 s Dipende dalla configurazione
Max pressione di processo a 20°CA seconda della configurazione fino a 100 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 4.500,0 mm (177''')
Trasmettitore di temperatura HART® come dispositivo da testa, da campo o da guida DIN con due ingressi sensore universali adatto all'uso in aree pericolose e SIL 2
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 1 bar (15 psi)
Range di misura / operativitàTipo K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F...2.012 °F) Tipo J: -40 °C ... 750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Tipo N: -40 °C ... 1.150 °C (-40 °F ... 2102 °F) Tipo S: 0 °C ... 1.400 °C (32 °F...2.552 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 4.525,00 mm (178,15'')
PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2.
Miglior tempo di rispostat90 a partire da < 1,5 s iTHERM QuickSens a seconda della configurazione
Max pressione di processo a 20°Cdipende dalla configurazione
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 4.500,0 mm (177''')
Termometro RTD/TC a contatto diretto, sistema imperiale, per un'ampia gamma di applicazioni industriali
Non disponibile nel tuo mercato
PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciael o standard secondo ASTM E230 Classe 1 or 2 secondo IEC 60584-2
Miglior tempo di risposta“t90 a partire da < 1,5 s iTHERM QuickSens A seconda della configurazione”.
Max pressione di processo a 20°CIn base alla configurazione
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basico TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostaIn base alla configurazione
Max pressione di processo a 20°CIn base alla configurazione fino a 500 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)Fino a 1.500,0 mm (59,06'')
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 40 bar (580 psi)
Range di misura / operativitàPt100: da 40 °C a 160 °C (da -40 °F a 320 °F), opzionale fino a 190 °C (374 °F) Punto di riferimento per la calibrazione automatica.
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 900,00 mm (35,4'')
Endress+Hauser offre un assortimento completo di misuratori di temperatura compatti, termometri modulari, pozzetti, inserti di misura, trasmettitori e accessori per tutti i settori industriali come Oil&Gas, industria chimica, alimentare, farmaceutica, materie prime, Power&Energy .
Vantaggi
Massima disponibilità e sicurezza dell'impianto garantite dai sensori più affidabili, dall'elevata tracciabilità e da tarature accreditate
Ottimizzazione dei processi grazie a sensori iTHERM veloci, robusti e di alta precisione
Costi di funzionamento limitati grazie all'integrazione di processo, la maneggevolezza e la lunga vita operativa dei dispositivi
Approvazioni internazionali che garantiscono la certificazione degli impianti
Salvaguardate con un'adeguata taratura la qualità e la precisione dei vostri strumenti minimizzando l'interruzione dei processi.
Download
Esplora altre risorse
Misura della temperatura per l'industria di processo
Misura della temperatura - Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .