Sostenibilità accelerata grazie ai progressi nello scarico zero delle acque
Riutilizzo delle acque con minor uso di sostanze chimiche e meno consumo di energia
Garver ha collaborato con Endress+Hauser e Rockwell Automation, che hanno fornito tecnologia e strumentazione robuste. I sensori per l'analisi dei liquidi per pH e conducibilità, i trasmettitori Liquiline CM448 e CM442, i misuratori di portata Picomag e i data manager Memograph RSG45 di Endress+Hauser, unitamente ai convertitori di frequenza a frequenza variabile e al Power Monitor 500 di Rockwell Automation, sono stati di fondamentale importanza.
Ricercatore capo di Garver che mostra la strumentazione di Endress+Hauser e Rockwell Automation.
I risultati
Le ricerche hanno dimostrato che la tecnologia avanzata di Garver ha costantemente soddisfatto gli obiettivi di qualità dell'acqua in una configurazione ZLD, ottenendo una riduzione di residuo fisso > 99% senza pretrattamento chimico.
Il rimorchio con sistema pilota, equipaggiato con la tecnologia di Endress+Hauser e Rockwell Automation, rimane nello stato di analisi dei modi di guasto nella modalità "sequestrante elettrica", mostrando l'assenza di segni di incrostazione.
La sfida del cliente
La rimozione di sale dal bacino idrico è complicata e costosa, poiché richiede soluzioni di trattamento efficienti alla fonte. Una sfida significativa di questo progetto era prevenire l'incrostazione della membrana a osmosi inversa, che in genere richiede interventi intensivi in termini di pretrattamento chimico e manutenzione.
La soluzione
Gli strumenti hanno consentito a Garver di monitorare portata totale, portata istantanea, conducibilità, pH, potenziale di riduzione dell'ossidazione e temperatura in modo accurato e affidabile. I dati in tempo reale forniti dagli strumenti di Endress+Hauser hanno permesso regolazioni precise per garantire permeato e distillato con residuo fisso costantemente basso, favorendo un'economia circolare grazie all'uso potenziale del liquame salino per la produzione di ipoclorito di sodio.