Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Monitoraggio dei parametri biologici nelle acque reflue

Argomento: campionatori per il monitoraggio del virus SARS-CoV-2

L'analisi delle acque reflue per la ricerca del virus SARS-CoV-2 può fornire informazioni preziose sull'insorgenza dell'infezione da Covid-19 nel bacino di un impianto di trattamento delle acque reflue. I primi progetti pilota sono già stati avviati, ad esempio, negli Stati Uniti e in Australia. Nei Paesi Bassi è stato istituito un sistema di monitoraggio completo.

Virus SARS-CoV-2 ©Adobe

Finalità

  • Monitoraggio in tempo reale delle prevalenze regionali all'interno di popolazioni di grandi dimensioni

  • Identificazione preventiva dei punti critici

  • Analisi a costi contenuti di grandi popolazioni come integrazione ai test individuali

Informazioni più recenti sempre a disposizione

L'obiettivo del monitoraggio globale è quello di garantire un campionamento rappresentativo con un numero maggiore di campioni e di ottenere nuove informazioni sulla diffusione del virus, individuare rapidamente i cambiamenti e prevedere l'evoluzione della situazione.

Soluzione

Il campionatore fisso Liquistation CSF48 è ottimizzato per il controllo della temperatura e per garantire una catena del freddo ininterrotta. L'isolamento di ottima qualità della camera di campionamento, la registrazione integrata della temperatura e i sistemi di raffreddamento a lunga durata garantiscono un elevato livello di sicurezza e una manutenzione ridotta. Grazie al collaudato rivestimento dei sistemi di raffreddamento, Liquistation CSF48 offre la massima resistenza alla corrosione.